RAD-AI4-U-IFS - Módulo de ampliación de E/S
2702290

Radioline - módulo de ampliación de E/S, 4 entradas de tensión analógicas (0 ... 5 V, 0 ... 10 V)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto










Productos compatibles




Sus ventajas

Cambio de módulo sencillo también durante el funcionamiento (hot swap)
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Separación galvánica canal a canal
Puesta en marcha sencilla con rueda selectora