TC ROUTER 3002T-4G VZW - Router
2702532

Router 4G LTE industrial, versión para Verizon wireless (EE.UU.), 2 interfaces Ethernet, cortafuegos, apoyo NAT, IPsec y OpenVPN, 2 conectores hembra para antenas SMA-F, envío por SMS y por correo electrónico, 2 entradas digitales, 1 salida digital

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Router 4G industrial de radiotelefonía (LTE)
Conexión a Internet de alta velocidad móvil hasta 150 MBit/s
Interconexión de equipos terminales Ethernet mediante la red de telefonía móvil
Pasarela de enlace SMS Ethernet para un aviso de alarma sencillo
Cortafuegos Stateful Inspection para un filtrado dinámico
Tabla NAT y transmisión de puerto para el acceso remoto directo en un equipo terminal
Dos entradas de conmutación y una salida de conmutación
Configuración mediante gestión basada en Web o tarjeta micro SD
Dos conexiones Ethernet locales
Modo de ahorro de energía activable
Cuaderno de bitácora integrado
Supervisión de conexión
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C