La línea de productos 4G TC CLOUD CLIENT ofrece equipos de campo económicos para entornos de mantenimiento remoto seguros mediante radiotelefonía móvil 4G-LTE. Los equipos se han optimizado para el uso con mGuard Secure Cloud. Por eso, todos los equipos CLOUD CLIENT son compatibles de forma estándar con Virtual Private Networks (VPNs). Un rango de funciones optimizado con mGuard Secure Cloud permite una rápida puesta en servicio de los equipos en el campo.
TC CLOUD CLIENT 1002-4G ATT
-
Router
2702888
Pasarela de enlace VPN industrial para mGuard Secure Cloud, comunicación IPsec a través de 4G (LTE), AT&T (US), switch de 2 puertos, 1 entrada digital, 1 salida digital
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Router de radiotelefonía móvil |
| Aplicación | Ethernet |
| MTTF | 383 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 184 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 78 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Funciones de seguridad | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) en la VPN | se soporta |
| Cantidad en el túnel VPN | 1 |
| Autenticación | X.509v3, PSK |
| Integridad de datos | MD5 |
| SHA-1 | |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Túnel ESP |
| Método de encriptación | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Separación galvánica | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Tipo de red | Radiotelefonía móvil |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC (SELV) |
| Absorción de corriente típica | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (Con modo de ahorro de energía activado) | |
| Función | |
| Gestión | Gestión basada en web, SNMP |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada digital |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada Tensión | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nivel de conmutación señal "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 1 |
| Señal de salida tensión | 10 V DC ... 30 V DC (En función de la tensión de servicio) |
| Señal de salida corriente | ≤ 50 mA (No resistente al cortocircuito) |
| Alimentación | |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
| Señal | Ethernet |
| Servidor Web | sí |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Número de canales | 2 |
| Longitud de transmisión | 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | LTE (FDD) / UMTS |
| Gama de frecuencias | 700 MHz (LTE B13 / B17) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| Velocidad de transmisión de datos | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antena | Impedancia de 50 Ω, hembra para antena SMA |
| Tipo de conexión de la antena | SMA (hembra) |
| Interfaz SIM | 1,8 V, 3 V |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| Compatibilidad con países | EEUU |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 126 mm |
| Color (Parte superior de la carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Material (Caja) | Plástico |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Declaración del fabricante) |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | 0 °C ... 60 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Homologación de radiofrecuencia EE. UU., FCC | |
| Certificado | N7NHL7588 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2702888 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC422 |
| GTIN | 4055626378633 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 347 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 347 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
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
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Conector para placa de circuito impreso 1105116
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Cable coaxial 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Placa de montaje 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Placa de montaje 1456045
Sus ventajas
Comunicación segura vía IPsec
Configuración mediante gestión basada en Web o tarjeta micro SD
Infraestructura VPN basada en la nube de Phoenix Contact
Infraestructura VPN llave en mano para explotadores y constructores de maquinaria y de instalaciones
Segura y fiable mediante la tecnología de seguridad mGuard probada en la industria
Compatibilidad con equipos móviles basados en iOS como iPads e iPhones de Apple
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago