WMTB HF (55X15)R DBU
-
Marcador de cables
0802992
Marcador de cables, Rollo, azul oscuro, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 6 mm, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 55 mm
Detalles de producto
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 1000 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 1 |
| Tecnología de marcado | Transferencia térmica |
| Anchura | 75 mm |
| Altura | 14,4 mm |
| Profundidad | 0,6 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 55 mm |
| Altura del campo de texto | 15 mm |
| Conforme a RoHS | sí |
| Color | azul oceano (RAL 5020) |
| Material | PUR |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 (0,75 mm Wandstärke) |
| Sustancias contenidas | sin halógenos |
| Diámetro exterior del cable | ≥ 6,00 mm |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
| Exigencia | ≥ 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de cinta tesafilm | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Resistencia a las temperaturas | |
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Prueba aprobada |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
| Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 168 h |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
| IRM 901 | Prueba aprobada |
| IRM 902 | Prueba aprobada |
| IRM 903 | Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 100 °C |
| Condiciones recomendadas de almacenamiento | 23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original. |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 10 °C ... 25 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 45 % ... 55 % |
| Período de conservación | 2 años |
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo de montaje | Montaje con sujetacables |
| Código de artículo | 0802992 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BG2311 |
| GTIN | 4046356891059 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.452 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.340 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39204910 |
| País de origen | DK |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
THERMOMARK E.300 D - Impresora de transferencia térmica 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Impresora de transferencia térmica 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Impresora de transferencia térmica 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Rollo de tinta 5148007
-
TM-RIBBON 110-WMTB HF WH - Rollo de tinta 0802990
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Impresora de transferencia térmica 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Impresora de transferencia térmica 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Impresora de transferencia térmica 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Impresora de transferencia térmica 5146231
Sus ventajas
El marcado de cables y conductores WMTB HF ... sirve para identificar los mazos de conductores y cables en interiores y exteriores
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Los marcadores constan de un material libre de halógenos
El material altamente flexible se adapta al conductor y al cable
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago