THERMOMARK X1.2
-
Impresora de transferencia térmica
5146231
Impresora de transferencia térmica, peso: 10 kg, longitud: 0,446 m, anchura: 242 mm, altura: 274 mm
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Sistema de rotulación |
| Rotulación | |
| Tecnología de marcado | Thermotransfer |
| Propiedades del equipo | |
| Anchura de impresión | 105 mm |
| Sistema operativo | MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows 8 (32/64 bits), MS Windows 8.1 (32/64 bits), MS Windows 10 (32/64 bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 |
| Sistema operativo | MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows 8 (32/64 bits), MS Windows 8.1 (32/64 bits), MS Windows 10 (32/64 bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Anchura | 242 mm |
| Altura | 274 mm |
| Longitud | 446 mm |
| Color | gris |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 10 °C ... 35 °C |
| Código de artículo | 5146231 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BG1221 |
| GTIN | 4046356484817 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 9.750 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9.750 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84433210 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
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
THERMOMARK X1-CUTTER - Dispositivo para cortar 5145290
-
THERMOMARK X1-CASE - Maletín 5145300
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Rollo de tinta 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Rollo de tinta 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Rollo de tinta 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Rollo de tinta 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Rollo de tinta 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Rollo de tinta 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Rollo de tinta 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Rollo de tinta 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Rollo de tinta 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Portarrollos 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Portarrollos 5146309
-
THERMOMARK X1-CUTTER/P - Dispositivo para cortar 5146244
-
TM-RIBBON 110-TC/TR WH - Rollo de tinta 1014402
-
THERMOMARK-CP - Pluma de limpieza 5145371
-
UM IA THERMOMARK X1.2 - Manual 2910774
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Software 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Software 5146053
-
THERMOMARK X1-ROLLER - Pieza de recambio 5146396
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago