WMTB HF (40X12)R OG
-
Marcador de cables
1097009
Marcador de cables, Rollo, naranja, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 6 mm, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 12 mm, anchura del campo de texto: 40 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Marcador de conductores sin rotular |
Rotulación | |
Número de índices individuales | 1000 |
Número de etiquetas individuales por línea | 1 |
Tecnología de marcado | Transferencia térmica para rollos |
Anchura | 60 mm |
Altura | 11,55 mm |
Profundidad | 0,6 mm |
Dimensiones exteriores | |
Diámetro exterior | 6 mm ... 136 mm |
Campo de texto | |
Anchura del campo de texto | 40 mm |
Altura del campo de texto | 12 mm |
Conforme a RoHS | sí |
Color | naranja (RAL 2003) |
Material | PUR |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 (0,75 mm Wandstärke) |
Sustancias contenidas | sin halógenos |
Diámetro exterior del cable | ≥ 6,00 mm |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (de conformidad) |
Exigencia | ≥ 5 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de cinta tesafilm | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2013 (de conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Procedimiento | Radiación artificial con lámpara de arco de xenón |
Resistencia a las temperaturas | |
Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Prueba aprobada |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 168 h |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
IRM 901 | Prueba aprobada |
IRM 902 | Prueba aprobada |
IRM 903 | Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Nivel climático | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 100 °C |
Condiciones recomendadas de almacenamiento | 23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original. |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 10 °C ... 25 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 45 % ... 55 % |
Período de conservación | 2 años |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montaje | Montaje con sujetacables |
Código de artículo | 1097009 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BG2311 |
GTIN | 4055626936215 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.148,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.100 g |
Número de tarifa arancelaria | 39204910 |
País de origen | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
THERMOMARK E.300 D - Impresora de transferencia térmica 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Impresora de transferencia térmica 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Impresora de transferencia térmica 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Rollo de tinta 5148007
-
TM-RIBBON 110-WMTB HF WH - Rollo de tinta 0802990
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Impresora de transferencia térmica 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Impresora de transferencia térmica 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Impresora de transferencia térmica 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Impresora de transferencia térmica 5146231
Sus ventajas
El marcado de cables y conductores WMTB HF ... sirve para identificar los mazos de conductores y cables en interiores y exteriores
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Los marcadores constan de un material libre de halógenos
El material altamente flexible se adapta al conductor y al cable
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago