Los inyectores Midspan conectan equipos Ethernet sin Power over Ethernet (p.ej. switches) con equipos terminales con capacidad Power over Ethernet (p.ej. cámaras IP). El inyector como equipo de suministro eléctrico (PSE) proporciona la energía necesaria a un dispositivo alimentado (PD) a través del cable de datos. El inyector y el equipo terminal gestionan la potencia requerida de forma autónoma.
INJ 2103-T
-
Inyector
1004065
Inyector PoE, 30 W, conector hembra RJ45 en bornas push-in, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril DIN, IP20, separación galvánica, contacto de protección con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 30,2 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material (Caja) | Plástico |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | vertical |
| Funcionalidad básica | PSE/Midspan, cumple con IEEE 802.3af, at |
| Datos: Power over Ethernet | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100/1000 MBit/s |
| Gama de frecuencias | 125 MHz |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | CAT5e |
| Número de canales | 1 |
| Esquema de polos | 1:1 |
| Longitud de transmisión | 100 m (incl. cables patch) |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 16 |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 26 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 16 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 26 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Tensión nominal de salida | 54 V DC (PoE) |
| Potencia de salida | 30 W |
| Potencia salida máxima | 40 W (UL) |
| Datos: Ethernet | |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | CAT5e |
| Tipo de producto | Inyector |
| Clase de ensayo IEC | C2 |
| MTTF | 1510 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 661 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 256 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Funciones | |
| Funcionalidad básica | PSE/Midspan, cumple con IEEE 802.3af, at |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | PSE/Midspan, cumple con IEEE 802.3af, at |
| Separación galvánica | VCC // SCM + FE // PoE |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 7 W (con 18 V DC) |
| 5 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 57 V DC |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC (SELV/PELV, limitación en caso de aplicaciones ATEX) |
| 48 V DC | |
| Absorción de corriente máxima | 2,1 A |
| 1,4 A (24 V DC, zonas Ex según UL-HazLoc) | |
| 0,7 A (48 V DC, zonas Ex según UL-HazLoc) | |
| Consumo de potencia | ≤ 40 W |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Función | |
| Denominación | Control de corriente de apantallamiento |
| Umbral de conexión | ≥ 30 mA |
| Diagnóstico local | LED amarillo |
| Precisión | ± 5 % |
| Tiempo de reacción | 3 s |
| Corriente | ≤ 2 A |
| Consumo de potencia | 270 mW (Control de corriente de apantallamiento) |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Declaración del fabricante) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 65 °C (75 °C, tener en cuenta el derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| ≤ 2000 m (Limitación en caso de aplicaciones ATEX) | |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 110 kPa (Limitación en caso de aplicaciones ATEX) |
| Normas/especificaciones | IEC 61643-21 |
| Denominación de norma | Dispositivos de protección contra sobretensiones en el rango de baja tensión, en redes de telecomunicaciones y señalización |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF19ATEX2703011X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, EE. UU. | |
| Certificado | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Canadá | |
| Certificado | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Señal | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Señal | ± 1 kV (Línea de datos, asimétrico) |
| ± 2 kV (Solo cable de E/S en lado de campo, asimétrico) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Observación | Clase B, campo de aplicación sector de la vivienda y pequeños comercios |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | PSE/Midspan, cumple con IEEE 802.3af, at |
| Representación óptica | LED amarillo |
| Código de artículo | 1004065 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC351 |
| GTIN | 4055626473109 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 464,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 324,72 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044083 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 44d0d5b2-11f7-4970-85f2-a6640b144742 |
Productos compatibles
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separador de red 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separador de red 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Separador de red 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cable patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cable patch 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cable patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Conector enchufable RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector enchufable RJ45 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Pelacables 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
MICROFOX-SP - Alicates de corte diagonal 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Cable de datos 1417359
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
Sus ventajas
Rango de temperaturas ampliado desde -40 °C ... +75 °C
Conexión rápida del cable conductor de PoE
Espacio de conexión de cable oculto con tapa en el lado frontal
Protección contra sobretensiones integrada para una alta disponibilidad de la instalación
Separación galvánica de la fuente de alimentación interna para protección frente a cortocircuitos en el lado de PoE
10/100/1000 MBit/s
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago