INJ 2102-T - Inyector
2703012

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inyector PoE, 30 W, conector hembra RJ45 en bornas IDC, 10/100/1000 MBit/s, montaje sobre carril DIN, IP20, separación galvánica, contacto de pantalla con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Detalles de producto









Sus ventajas

Rango de temperaturas ampliado desde -40 °C ... +75 °C
Conexión rápida del cable conductor de PoE
Espacio de conexión de cable oculto con tapa en el lado frontal
Protección contra sobretensiones integrada para una alta disponibilidad de la instalación
Separación galvánica de la fuente de alimentación interna para protección frente a cortocircuitos en el lado de PoE
10/100/1000 MBit/s