El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSR-CT-C-ACT - Interruptor de seguridad del actuador
2702973

Interruptor de seguridad sin contacto hasta cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), activador codificado, compatible con cualquier tipo de codificación de los sensores, suministro inductivo a través del sensor, IP69K

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Función de reinicio integrada en el interruptor
4 posiciones de activación, 3 direcciones de avance
Protección contra manipulación con tecnología de transpondedor RFID
Rápido diagnóstico mediante amplias informaciones de estado
Tecnología de conexión M12 universal para una cómoda instalación
Conexión en serie segura según EN ISO 14119
Uso flexible gracias a la construcción compacta
Solución completa segura y rentable