El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SC - Relé de seguridad
2702901

Relé de seguridad con IO-Link para paro de emergencia, puertas de seguridad y rejillas fotoeléctricas hasta SIL 3, categoría 4, PL e, 2 circuitos de sensores, arranque controlado, manual o automático, 2 circuitos de disparo, 1 salida de señal, U= 24 V DC, borna de tornillo enchufable

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

2 circuitos de disparo, 1 salida de aviso digital
Datos de diagnóstico a través de IO-Link en combinación con circuitos de seguridad PSR-CT
Para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, así como para la evaluación de rejillas fotoeléctricas
Activación automática y manual
Activación de 1 y 2 canales
2 circuitos de sensores
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508