PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SC
-
Dispositivo de conmutación de seguridad
1087561
Dispositivo de conmutación de seguridad con IO-Link para paro de emergencia, puertas de seguridad y barreras fotoeléctricas, hasta SIL 3, cat. 4, PL e, 2 circuitos de sensores, arranque controlado automático o manual, 2 salidas digitales seguras, 1 salida de señal, US = 24 V DC, borna de tornillo enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Relé de seguridad |
Familia de productos | PSRmini |
Aplicación | Parada de emergencia |
Puerta de protección | |
Rejilla fotoeléctrica | |
Transpondedor | |
Regletas | |
Esteras de acceso | |
Activación | 1 o 2 canales |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Categoría de sobretensiones | II |
Grado de polución | 2 |
Tiempos | |
Tiempo de reacción típico | < 200 ms (arranque automático) |
< 175 ms (démarrage manuel surveillé) | |
Tiempo típico de excitación con Us | < 200 ms (con activación por A1) |
Tiempo de reacción | < 10 ms |
Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque) |
Tiempo de recuperación | 250 ms (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 4 W (UB = UBL = 30 V, IL1 = IL2 = 2,4 A) |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Separación segura, 0,5 kV entre la lógica e IO-Link |
Aislamiento básico 4 kV entre todos los circuitos de intensidad y la carcasa | |
Alimentación | |
Denominación | L+/L- |
Tensión nominal de alimentación periférica | 24 V DC -20 % / +25 % (Se pone a disposición a través de la interfaz IO-Link del maestro IO-Link.) |
Absorción de corriente | típ. 8 mA |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie; Diodo supresor |
Alimentación | |
Denominación | A1/A2 |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % / +25 % (Proteger externamente) |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 72 mA |
Consumo de potencia en US | típ. 1,73 W |
Corriente de entrada | típ. 12 A (Δt < 10 µs) |
Tiempo de filtro | 1 ms (Para la lógica. En A1 con caídas de tensión con Us ) |
Circuito de protección | Protección contra polarización en paralelo; Diodo supresor (Protección por fusible externa; véanse las indicaciones de seguridad. Tipo de fusible: 5 AT) |
Digital: Circuito de sensores S0 (S10, S12, S22) | |
Descripción de la entrada | Entradas de sensor orientadas a la seguridad |
IEC 61131-2 tipo 3 (S10, S12) PNP (S22) | |
Número de entradas | 3 |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
Para S22, véase la nota en el capítulo "Variantes de conexión para emisores de señales". | |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC (S10, S12) |
0 V (S22) | |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
Corriente de entrada | < 5 mA (típ. con US a S10) |
< 5 mA (típ. con US a S12) | |
> -7 mA (típ. con US a S22) | |
Tiempo de filtro | máx. 1,5 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo (S10, S12) ) |
Tasa de impulsos de prueba = 5 x anchura del impulso de prueba | |
Desactive los impulsos de conexión en aplicaciones de seguridad. | |
Simultaneidad | ∞ |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | < 5 mA (típ. con US a S10) |
< 5 mA (típ. con US a S12) | |
> -7 mA (típ. con US a S22) | |
Digital: Circuito de sensores S1 (S32, S42) | |
Descripción de la entrada | Entradas de sensor orientadas a la seguridad |
IEC 61131-2 tipo 3 | |
Número de entradas | 2 |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 2 mA |
Corriente de entrada | < 10 mA (típ. con US, Δt = 500 µs) |
Tiempo de filtro | máx. 1,5 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
Tasa de impulsos de prueba = 5 x anchura del impulso de prueba | |
Desactive los impulsos de conexión en aplicaciones de seguridad. | |
Simultaneidad | ∞ |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | < 5 mA (típ. con US) |
Digital: Entrada de diagnóstico (DGN) | |
Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
Potencial A1/A2 y/o US | |
Número de entradas | 1 |
Rango de tensión de entrada | 0 V DC ... 30 V DC |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | típ. 30 mA |
Digital: Circuito de arranque (S34, S35) | |
Número de entradas | 2 |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corriente de entrada | < 10 mA (típ. con US, Δt = 100 ms) |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | < 7 mA (típ. con US a S34) |
< 5 mA (típ. con US a S35) | |
IO-Link | |
Denominación | IO-Link |
Velocidad de transmisión | 230 kBit/s (COM3) |
Tiempo de ciclo | 5 ms |
Actualización de los datos de proceso | 5 ms |
Número de datos de proceso | máx. 31 Byte (Datos de entrada) |
máx. 16 Byte (Datos de salida) | |
Descripción de la entrada | Línea de comunicación y conmutación IO-Link |
Número de entradas | 1 |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Tecnología de conexión | 3 conductores |
Número de puertos | 1 |
Modelo de puerto | Class A |
Digital: 14, 24 | |
Descripción de la salida | salidas digitales orientadas a la seguridad |
PNP, IEC 61131-2 tipo 2 | |
Número de salidas | 2 |
Circuito de protección | Circuito de rueda libre para cargas inductivas |
Protección contra cortocircuito | sí |
Tensión de salida | ≥ 23 V DC (Us - 1 V) |
Corriente de fuga | máx. 1 mA (en el estado seguro) |
Carga óhmica | min. 12 Ω |
Carga máx. capacitiva | máx. 10 µF (Carga de 2,4 A) |
máx. 4,7 µF (Carga de 1 A) | |
Carga máx. inductiva | máx. 1 H |
Limitación de la tensión de ruptura inductiva | máx. 50 V |
Corriente de salida | máx. 2,4 A |
Corriente de entrada | máx. 4,8 A (Δt = 10 ms) |
Corriente de carga mínima | 2 mA |
Frecuencia de conmutación | 1 Hz (óhmico, inductivo, capacitivo) |
Tensión de salida en estado de desconexión | < 5 V DC (en el estado seguro) |
Conmutación de descarga | No |
Notificar: M1 | |
Descripción de la salida | PNP |
sin orientación a la seguridad | |
Número de salidas | 1 |
Tensión | aprox. 22 V DC (Us - 2 V) |
Corriente | máx. 100 mA |
Corriente de conexión máxima | 500 mA (Δt = 1 ms con Us) |
Frecuencia de conmutación | 1 Hz (óhmico, inductivo, capacitivo) |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Indicación de estado | 5 x LED (verdes) |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde, amarillo, rojo) |
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 112,2 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | PBT |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 0 |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 30g |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
CE | |
Marcado | Conformidad CE |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Normas/especificaciones | EN 60947-5-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
Posición para el montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 1087561 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNA181 |
GTIN | 4055626885803 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 164 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 132,38 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 92b07026-09b4-4a6b-9bb4-fb0bc27fcd4e |
Productos compatibles
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - Interruptor de seguridad del sensor 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Interruptor de seguridad del sensor 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Interruptor de seguridad del sensor 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Interruptor de seguridad del actuador 2702973
-
CP-MSTB - Perfil codificador 1734634
-
CR-MSTB - Caballete 1734401
-
IOL-CONF - Software de configuración y diagnóstico 1083065
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, así como para la evaluación de rejillas fotoeléctricas
Para supervisar bordes sensibles de 4 hilos o alfombras de seguridad según EN ISO 13856-1
2 circuitos de sensores
2 salidas digitales seguras
1 salida de señal digital
Datos de diagnóstico a través de IO-Link en combinación con circuitos de seguridad PSR-CT
Activación de 1 y 2 canales
Activación monitorizada manual y automáticamente
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago