UL Recognized
ID de homologación: E118976Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
50 V | 10 A |
Conector, número de polos: 1, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 1, Macho, Conexión crimpada, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, diámetro exterior del cable:3 mm ... 9,5 mm, aplicación: COAX, 75 Ω
Generalidades | Pedir los contactos engastados por separado |
Generalidades | El potencial de la carcasa de conector enchufable CEM está separado del potencial de la carcasa del conector enchufable industrial |
Generalidades | Bridas de sujeción para el margen de sujeción de 3 mm - 6 mm y 6 mm - 9,5 mm |
Generalidades | se pueden usar en el código de artículo: 1417374 HC-M-02-EMC-M |
Generalidades | para cables coaxiales de 75 Ω |
Tipo de producto | Inserto CEM modular |
Serie | HC-M-EMV |
Aplicación | COAX |
Número de polos | 1 |
Cara de enchufe | 1 |
Número de salidas de cable | 1 |
Número de contactos de potencia | 0 |
Número de contactos de mando | 1 |
Tipo de material del contacto | mecanizado |
estampado | |
Apantallado | sí |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 48 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
Corriente asignada | 10 A |
Impedancia característica | 75 Ω |
Tecnología de conexión | |
Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
Conexión de conductores | |
Sección de conexión | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conexión AWG | 26 ... 14 |
Longitud a desaislar del conductor individual | 8 mm |
Esquema de dimensiones |
|
Altura | 15,5 mm |
Longitud | 46,2 mm |
Parámetros mecánicos | |
Diámetro de contacto | 1,6 mm |
Material Conductor de fase | Aleación de cinc |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PC |
Diámetro exterior del cable | 3 mm ... 9,5 mm |
Longitud pelado de conductores individuales | 8 mm |
Impedancia característica | 75 Ω |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Indicaciones de montaje | Longitud de pelado de envoltura: 23 mm, longitud de apantallado: 13 mm, longitud de pelado de cable interior: 8 mm |
Código de artículo | 1066962 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF7ACB |
GTIN | 4055626733975 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 32,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 31,83 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | CN |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
50 V | 10 A |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |