HC-M-02-EMC-M
-
Módulo de insertos de contactos
1417374
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 2, Macho, Conexión crimpada, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Datos/señal, para el uso de dos conectores CEM (conector macho), número de polos: 1, 4, 8
Detalles de producto
| Generalidades | Necesario para carcasas HEAVYCON de la construcción B6 a B48, montura del soporte modular HC-M-B...MF |
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Serie | HC-M-EMV |
| Aplicación | Datos/señal |
| Número de polos | 2 |
| Cara de enchufe | 2 |
| Numeración de contacto | 1 - 2 |
| Número de salidas de cable | 2 |
| Cantidad de los puestos de módulo | 2 |
| Número de puestos enchufables | 2 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| estampado | |
| Apantallado | no |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 48 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Corriente asignada | 10 A |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 34,2 mm |
| Altura | 34 mm |
| Longitud | 29,4 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Altura mínima de carcasa | 72 mm |
| Diámetro de contacto | 1,6 mm |
| Material Conductor de fase | Aleación de cinc |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag (potencia) / Au (señal) |
| Material soporte de contactos | PC |
| Normas / especificaciones | PC |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Comprobación | |
| Normas/disposiciones | PC: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Módulo de plástico para el conector enchufable CEM HC-M-EMV-ST/3-9,5 |
| Código de artículo | 1417374 |
| Unidad de embalaje | 2 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 2 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112565 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 13,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 13,75 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,068 kg CO2e |
Productos compatibles
-
HC-CBU-MOD - Elemento de codificación 1636130
-
HC-CST-MOD - Elemento de codificación 1636127
-
HC-M-EMV-ST/3-9,5 - Conector 1636088
-
HC-M-08-EMC-DSUB-M - Conector 1066082
-
HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Conector 1066962
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Conector 1066960
-
HC-M-B06-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182095
-
HC-M-02-EMC-F - Módulo de insertos de contactos 1417376
-
HC-M-ADP-EMC - Adaptador 1420486
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Herramienta para desbloquear 1678635
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago