CK1,6-ED-1,00ST AU
-
Contacto crimpado
1674888
Contacto crimpado, serie: HC-M-12, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 1,6 mm, sección de conexión: 0,75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , material contacto: Aleación de Cu