FL SWITCH 1004NT-SFX
-
Industrial Ethernet Switch
1085169
Switch Ethernet estrecho, rango de temperatura amplio, cuatro puertos RJ45 con 10/100 MBit/s en todos los puertos, un puerto SFP con 100 MBit/s, detección automática de la velocidad de transmisión, función autocrossing y QoS
Detalles de producto
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 117 mm |
| Profundidad | 84 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Color (Panel) | gris claro (RAL 7035) |
| Material carcasa | Policarbonato reforzado con fibra |
| Aluminio / chapa de acero DC01 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Número de interfaces | 4 |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 4 (puertos RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | SFP |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | En función del módulo SFP |
| Longitud de transmisión | hasta 40 km (dependiendo de la fibra/del módulo SFP utilizados) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 1 (Puerto SFP) |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 143,4 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
| 1664,2 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) | |
| 1582,8 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) | |
| Características especiales | Rango de temperatura ampliado |
| El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) | |
| Funciones de switch | |
| Tabla de direcciones MAC | 2k |
| Clase de conformidad PROFINET | Conformance Class A |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US, enlace y actividad por puerto |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| Otras funciones | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| Priorización según calidad de servicio (QoS) (IEEE 802.1p) | |
| Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,935 W (con 24 V DC) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC |
| Tensión de alimentación (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente máxima | 215 mA (con 9 V DC) |
| Absorción de corriente típica | 21 mA (con 24 V DC) |
| Alimentación de potencia | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| enchufable | sí |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP30 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | 2000 m (máximo) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 79 kPa ... 108 kPa hasta 2000 m sobre el nivel del mar (Sin derating) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 79 kPa ... 108 kPa hasta 2000 m sobre el nivel del mar (Sin derating) |
| Conformidad/Homologaciones | |
| UL, EE.UU. / Canadá | UL 61010-1, UL 61010-2-201 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | Título 47 parte 15 subparte B:2018 clase A |
| Certificado FCC | T190905D11-C |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbaciones conducidas) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (Campos electromagnéticos) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 55032 Clase A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2019 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN_61000-6-4:2019 |
| Indicación de estado | LEDs: US, enlace y actividad por puerto |
| Código de artículo | 1085169 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN116 |
| GTIN | 4055626834917 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 286 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 204 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Conector para placa de circuito impreso 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Conector para placa de circuito impreso 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Placa de montaje 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Placa de montaje 1085488
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
FL SFP FX - Módulo de medios 2891081
-
FL SFP FX SM - Módulo de medios 2891082
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cable patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cable patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cable patch 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable de fibra óptica 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115617
Sus ventajas
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Clase A de conformidad PROFINET para el intercambio de datos en tiempo real
Energy Efficient Ethernet de acuerdo con IEEE 802.3az
PROFINET con filtro PTCP para una comunicación fiable en redes PROFINET
Priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago