Las luces de señalización PSD-SL son indicadores LED inteligentes para mostrar estados en diversas aplicaciones, como máquinas, AGV o robots de servicio. Las luces están disponibles en dos diseños, como punto y torre, en variantes de tres o siete colores y con varias animaciones, como luz continua, intermitente, cambio de color y parpadeante. Esto significa que se pueden definir e implementar escenas adecuadas para cada aplicación.
Elemento de sirena, sonido de pulso, 24 V DC, volumen autoregulable, máx. 100 dB(A), negro