Información interesante
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
Luces de señalización
PSD-S ME FB - Material de montaje
PSD-S ME FB
-
Material de montaje
2700151
pie valgo, paso de 7,5°, negro
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Notas
Nota sobre el uso
Nota sobre la aplicación
Solo para el uso industrial
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Elemento de montaje
Familia de productos
PSD-S
Volumen de suministro
3 tornillos (hexágono interior)
1 junta
1 anillo de plástico celular
3 tornillos (hexágono interior)
1 junta
1 anillo de plástico celular
Dimensiones
Esquema de dimensiones
Anchura
77 mm
Altura
117 mm
Diámetro
70 mm
Datos del material
Color
negro (RAL 9005)
Material
PA-GF
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP66
Temperatura ambiente (servicio)
-30 °C ... 60 °C
Montaje
Tipo de montaje
Montaje atornillado (Junta incluida)
Posición de montaje
discrecional
Datos comerciales
Código de artículo
2700151
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
DRL117
GTIN
4046356491426
Peso por unidad (incluido el embalaje)
189,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
165 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27371235
ECLASS-15.0
27371235
ETIM
ETIM 10.0
EC001154
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43221500
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Lead
(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP
f83ae5cb-c32f-4317-93ae-5984b93d9e54
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
2,977 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Accesorios
PSD-S ME T-P 45
-
Material de montaje
2700152
PSD-S ME T-M 250
-
Material de montaje
2700157
PSD-S ME T-M 400
-
Material de montaje
2700158
Ayuda del producto