Cuchilla de repuesto para autómata para desaislar
Máquinas pelacables: diseño compacto y manejo sencillo
Con las máquinas pelacables compactas podrá mecanizar diferentes tipos de conductores de forma sencilla y en cuestión de segundos. Las máquinas pelacables permiten el pelado automático de conductores hasta 10 mm² con la posibilidad de extracción parcial del aislamiento. El ajuste de parámetros se realiza de forma intuitiva con la pantalla táctil o mediante botones giratorios. Los conductores pueden insertarse de forma rápida y precisa desde delante y también desde arriba.
Máquina pelacables con pantalla táctil de 5", ajuste de parámetros eléctricos y selección de favoritos mediante lector de código de barras, para conductores y cables de hasta 10 mm2/AWG 8 de diámetro, cable de alimentación con conector macho tipo L
Máquina pelacables con pantalla táctil de 5", ajuste de parámetros eléctricos y selección de favoritos mediante lector de código de barras, para conductores y cables de hasta 10 mm2/AWG 8 de diámetro, cable de alimentación con cara enchufable tipo EF
Sus ventajas
- Ahorro de tiempo gracias a tiempos de ciclo cortos
- Ajuste intuitivo de los parámetros de pelado mediante pantalla táctil o botones giratorios
- Amplia gama de aplicaciones gracias a la cuchilla en V con gran rango de sección para diferentes tipos de conductores
- Alta calidad constante gracias a procesos de pelado con precisión de repetición
Nuevos productos
Máquina pelacables inteligente
Pelado sencillo y rápido de conductores
Con la inteligente máquina pelacables E.FOX S 10, podrá procesar conductores de forma fácil y eficaz. Se maneja de forma intuitiva a través de la pantalla táctil. El corto tiempo de ciclo y el ajuste de los parámetros mediante accionamientos eléctricos garantizan procesos de pelado rápidos y con precisión de repetición.
Características principales
- Sección de cable: 0,08 mm² ... 10 mm²/28 AWG ... 8 AWG
- Longitud de pelado: 2 mm ... 20 mm
- Tiempo de ciclo: 0,3 s
- Pantalla táctil de 5"
- Almacenamiento de hasta 100 favoritos
- Selección de favoritos mediante escáner de código de barras (opcional)
- Cuchilla pelacables: cuchilla plana y en forma de V (opcional)
- Control mediante software de asistencia al trabajador
Sus ventajas
- Alta eficiencia gracias a la utilización de datos completa y a la asistencia al trabajador inteligente
- Ahorro de tiempo gracias a los cortos tiempos de ciclo y al ajuste eléctrico de los parámetros
- Amplia gama de aplicaciones gracias a la cuchilla en V con gran rango de sección para diferentes tipos de conductores
- Manejo sencillo gracias a una visualización intuitiva
Máquina pelacables E.FOX S 10
Máquina pelacables E.FOX S 10 Eficaz e inteligente
Con la máquina pelacables eléctrica E.FOX S 10, podrá procesar conductores en el rango de sección de 0,08 a 10 mm² de forma rápida:
- Procesamiento preciso y limpio de aislamientos estándar y especiales como el caucho, el teflón y los aislamientos para altas temperaturas
- Manejo sencillo con pantalla táctil y visualización intuitiva
- Accionamientos eléctricos para ajustar rápidamente los parámetros
- Almacenamiento de hasta 100 favoritos
- Integración opcional de un código de barras para la selección directa de favoritos
- Utilización coherente de los datos mediante el control a través del software de asistencia al trabajador clipx WIRE assist
Máquina pelacables WF 1000
Máquina pelacables WF 1000
Pele conductores hasta 6 mm² y líneas con un diámetro de hasta 6 mm con las máquinas pelacables compactas WF 1000:
- Procesamiento preciso y limpio de aislamientos estándar y especiales como el caucho, el teflón y los aislamientos para altas temperaturas
- Protección contra empalmes debido a la extracción parcial del aislamiento
- Ajuste automático de la fuerza de apriete a la fuerza de extracción necesaria
- Manejo sencillo solo con tres botones giratorios
- Indicación clara de los valores actuales en la pantalla
- Inserción del conductor desde delante y desde arriba