EMM 3-230AC/500AC-IFS - Gestión de motores
2297507

Gestión de motor electrónica para el servicio con transformadores de corriente - medición de potencia activa para la monitorización del motor y la instalación en cuanto a sobrecarga y baja carga, para una protección óptima para todas las clases de potencia. Umbrales de conmutación y aviso libremente parametrizables.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión opcional al sistema INTERFACE y PROFIBUS-GATEWAY-IFS vía TBUS
Salidas digitales activan elementos conmutación externos
Umbrales aviso o conmut. de libre parametrización