EMM 3-230AC/500AC-16-IFS - Gestión de motores
2297536

Gestión de motor electrónica con transformadores de corriente integrados de hasta 16 A - medición de potencia activa para la monitorización del motor y la instalación en cuanto a sobrecarga y baja carga, para una protección óptima. Umbrales de conmutación y aviso libremente parametrizables.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión opcional al sistema INTERFACE y PROFIBUS-GATEWAY-IFS vía TBUS
Umbrales aviso o conmut. de libre parametrización
Salidas digitales activan elementos conmutación externos