TC ROUTER 5004T-5G EU
-
Router
1439475
Router 5G industrial (5G NR, Release 16, SA/NSA), ahora disponible en todo el mundo, fallback a 4G (LTE Advanced Pro) y 3G (HSPA+), switch de 4 puertos, cortafuegos, NAT, IPsec y OpenVPN, 4 conectores hembras para antenas F-SMA, envío de SMS y correo electrónico, 4 DI, 2 DO
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Router de radiotelefonía móvil |
| Aplicación | Ethernet |
| MTTF | 378 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 164 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 65 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Funciones de seguridad | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) en la VPN | se soporta |
| Cantidad en el túnel VPN | ≤ 10 (IPsec u OpenVPN) |
| Autenticación | X.509v3, PSK |
| Integridad de datos | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, AHS-384, SHA-512 |
| OpenVPN: MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, AHS-384, SHA-512 | |
| Filtrado | Direcciones IP |
| Puertos | |
| Protocolos | |
| Reglas cortafuegos | Cortafuegos Stateful Inspection |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Túnel ESP |
| Routing | Reenvío a puerto |
| Host expuesto | |
| Enmascaramiento | |
| Método de encriptación | IPsec: 3DES, AES-128, -192, -256 |
| OpenVPN: AES..., Blowfish 128, DES..., CAST5 128, RC2... | |
| Separación galvánica | Ethernet // PE |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 7,2 W |
| Tipo de red | Radiotelefonía móvil |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC (Mediante borna push-in enchufable) |
| Absorción de corriente típica | 300 mA (24 V DC) |
| 90 mA (24 V DC, con modo de ahorro de energía activado) | |
| Función | |
| Gestión | Gestión basada en web |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada digital |
| Número de entradas | 4 |
| Señal de entrada Tensión | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nivel de conmutación señal "0" | < 8 V DC |
| Nivel de conmutación señal "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 2 |
| Señal de salida tensión | 10 V DC ... 30 V DC (En función de la tensión de servicio) |
| Señal de salida corriente | ≤ 50 mA (No resistente al cortocircuito) |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 16 |
| Longitud de pelado | 9,00 mm |
| Servidor Web | sí |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100/1000 MBits/s, autonegociación |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Número de canales | 4 |
| Longitud de transmisión | 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE | |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | 5G (NR) / 4G (LTE Advanced Pro) / 3G (HSPA+) |
| Modo operativo | LTE (DL: CAT19 / UL: CAT 18) |
| 5G NR (3GPP R16) | |
| Gama de frecuencias | 2100 MHz (5G NR NSA, n1) |
| 1900 MHz (5G NR NSA, n2) | |
| 1800 MHz (5G NR NSA, n3) | |
| 850 MHz (5G NR NSA, n5) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA, n7) | |
| 900 MHz (5G NR NSA, n8) | |
| 700 MHz (5G NR NSA, n12) | |
| 750 MHz (5G NR NSA, n14) | |
| 800 MHz (5G NR NSA, n20) | |
| 1900 MHz (5G NR NSA, n25) | |
| 700 MHz (5G NR NSA, n28) | |
| 2300 MHz (5G NR NSA, n30) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA, n38) | |
| 2300 MHz (5G NR NSA, n40) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA, n41) | |
| 3700 MHz (5G NR NSA, n48) | |
| 2100 MHz (5G NR NSA, n66) | |
| 600 MHz (5G NR NSA, n71) | |
| 3700 MHz (5G NR NSA, n77) | |
| 2200 MHz (5G NR NSA, n78) | |
| 4500 MHz (5G NR NSA, n79) | |
| 2100 MHz (5G NR SA, n1) | |
| 1900 MHz (5G NR SA, n2) | |
| 1800 MHz (5G NR SA, n3) | |
| 850 MHz (5G NR SA, n5) | |
| 2600 MHz (5G NR SA, n7) | |
| 900 MHz (5G NR SA, n8) | |
| 700 MHz (5G NR SA, n12) | |
| 750 MHz (5G NR SA, n13) | |
| 750 MHz (5G NR SA, n14) | |
| 850 MHz (5G NR SA, n18) | |
| 800 MHz (5G NR SA, n20) | |
| 1900 MHz (5G NR SA, n25) | |
| 850 MHz (5G NR SA, n26) | |
| 700 MHz (5G NR SA, n28) | |
| 700 MHz (5G NR SA, n29) | |
| 2300 MHz (5G NR SA, n30) | |
| 2600 MHz (5G NR SA, n38) | |
| 2300 MHz (5G NR SA, n40) | |
| 2600 MHz (5G NR SA, n41) | |
| 2100 MHz (5G NR SA, n66) | |
| 190 MHz (5G NR SA, n70) | |
| 600 MHz (5G NR SA, n71) | |
| 1500 MHz (5G NR SA, n75) | |
| 1400 MHz (5G NR SA, n76) | |
| 3700 MHz (5G NR SA, n77) | |
| 3500 MHz (5G NR SA, n78) | |
| 4500 MHz (5G NR SA, n79) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD), B1) | |
| 1900 MHz (LTE (FDD), B2) | |
| 1800 MHz (LTE (FDD), B3) | |
| 850 MHz (LTE (FDD), B5) | |
| 2600 MHz (LTE (FDD), B7) | |
| 900 MHz (LTE (FDD), B8) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B12) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B13) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B14) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B17) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B18) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B19) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B20) | |
| 1900 MHz (LTE (FDD), B25) | |
| 850 MHz (LTE (FDD), B26) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B28) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B29) | |
| 2300 MHz (LTE (FDD), B30) | |
| 1500 MHz (LTE (FDD), B32) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD), B66) | |
| 600 MHz (LTE (FDD), B71) | |
| 2000 MHz (LTE (TDD), B34) | |
| 2600 MHz (LTE (TDD), B38) | |
| 1900 MHz (LTE (TDD), B39) | |
| 2300 MHz (LTE (TDD), B40) | |
| 2500 MHz (LTE (TDD), B41) | |
| 3500 MHz (LTE (TDD), B42) | |
| 3700 MHz (LTE (TDD), B43) | |
| 4800 MHz (LTE (TDD), B48) | |
| 2100 MHz (WCDMA, B1) | |
| 1900 MHz (WCDMA, B2) | |
| 850 MHz (WCDMA, B5) | |
| 900 MHz (WCDMA, B8) | |
| 800 MHz (WCDMA, B19) | |
| Velocidad de transmisión de datos | 2,4 GBit/s (5G NR SA, DL) |
| 900 MBit/s (5G NR SA, UL) | |
| 3,4 GBit/s (5G NR NSA, DL) | |
| 550 MBit/s (5G NR NSA, UL) | |
| 1,6 GBit/s (LTE, DL) | |
| 200 MBit/s (LTE, UL) | |
| Cantidad | 4 |
| Tipo de conexión | SMA (hembra) |
| Impedancia | 50 Ω |
| Interfaz SIM | 1,8 V, 3 V |
| Micro-SIM (3FF) | |
| Compatibilidad con países | Global |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 130 mm |
| Color (Parte superior de la carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Material (Caja) | Policarbonato |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 15g |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva RED 2014/53/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Señal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (asimétrico) | |
| Señal | ± 1 kV (Línea de datos, asimétrico) |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Radiointerferencias según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Para alcanzar todas las combinaciones de frecuencia y la máxima potencia de recepción, emplee siempre cuatro antenas. |
| Código de artículo | 1439475 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC422 |
| GTIN | 4063151818258 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 380,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 240 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
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
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1713311
-
ANT-OMNI-4X4-0671-01 - Antena 1830118
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antena 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antena 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Cable coaxial 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Placa de montaje 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Placa de montaje 1456055
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Memoria de programa y configuración 1129482
Sus ventajas
Router de radiotelefonía móvil para redes 5G públicas y privadas (SA/NSA)
Cortafuegos Stateful Inspection para un filtrado dinámico
Alarmas por SMS o correo electrónico directamente a través de la entrada de conmutación integrada
IPsec y OpenVPN
Arranque remoto VPN por llamada o SMS
Configuración mediante gestión basada en Web o tarjeta micro SD
4 entradas conmutadas y 2 salidas conmutadas
4 conexiones Ethernet locales
Cuaderno de bitácora integrado
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Amplias funciones de diagnóstico
Modo de ahorro de energía activable
Para el mercado mundial de radiotelefonía móvil (a partir de la versión de hardware 11)
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago