PT 2X1-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones
2856139

Elemento de base para protección enchufable PT con circuito de protección para dos conductores de circuitos de señales con tierra unilateral. Montaje en NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia