PT 2X1-24AC-ST
-
Protección enchufable contra sobretensiones
2856100
Protección enchufable contra sobretensiones para elemento de base, protección basta y fina para dos conductores de señales con potencial de referencia común, protección basta contra la tensión longitudinal a tierra. Ejecución: 24 V AC
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | Los datos técnicos son válidos en conexión con los elementos básicos mencionados a continuación: |
PT 2X1+F-BE 2856142 | |
PT 2X1-BE 2856139 |
Tipo de producto | Protec. contra sobretens. para téc. MSR |
Familia de productos | PLUGTRAB PT |
Clase de ensayo IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Construcción | Macho |
Descargador verificable con CHECKMASTER a partir de la revisión de software: | Desde rev. de SW 1.00 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Tensión nominal UN | 24 V AC |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo (en combinación con el elemento de base) |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,5 Nm |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 44,8 mm |
Profundidad | 51,7 mm |
Unidad de división | 1 UD |
Anchura del módulo completo | 17,7 mm |
Altura del módulo completo | 90 mm |
Profundidad del módulo completo | 65,5 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
color cobre | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material carcasa | PA 6.6 |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Dirección de actuación | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tensión constante máxima UC | 40 V DC |
28 V AC | |
Corriente asignada | 300 mA (45 °C) |
Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 5 µA |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA (con PT 2X1+F-BE) |
≤ 10 µA (con PT 2x1-BE) | |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 10 kA |
Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-tierra) | 10 kA |
Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) | 23 A |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | ≤ 60 V (con PT 2x1-BE) |
≤ 600 V (con PT 2X1+F-BE) | |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) estática | ≤ 55 V (con PT 2x1-BE) |
≤ 50 V (con PT 2X1+F-BE) | |
Tensión residual para In (conductor-tierra) | ≤ 55 V |
Tensión residual para Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) | ≤ 65 V |
Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA con PT 2X1-BE) |
≤ 600 V (C2 - 10 kV / 5 kA con PT 2x1+F-BE) | |
Nivel de protección Up estático (conductor-tierra) | ≤ 30 V (C2 - 10 kV / 5 kA con PT 2X1-BE) |
≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA con PT 2x1+F-BE) | |
Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 1 ns (con PT 2x1-BE) |
≤ 100 ns (con PT 2X1+F-BE) | |
Tiempo de reacción tA (hilo-masa de señales) | ≤ 1 ns (con PT 2X1+F-BE) |
Atenuación de inserción aE, asim. | típ. 0,5 dB (≤ 1,5 MHz / 50 Ω) |
típ. 0,2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
típ. 0,1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω) | |
Frecuencia límite fg (3 dB), asim. (PE) en el sistema de 50 Ω | típ. 8 MHz |
Frecuencia límite fg (3 dB), asim. (PE) en el sistema de 150 Ω | típ. 300 kHz |
Frecuencia límite fg (3 dB), asim. (PE) en el sistema de 600 Ω | típ. 800 kHz |
Capacidad (hilo-tierra) | típ. 0,6 nF (con PT 2x1-BE) |
típ. 2 nF (con PT 2X1+F-BE) | |
Resistencia por ruta | 4,7 Ω ±10 % |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
Fusible previo máximo requerido | 315 mA (T) |
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
Observación | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificado + A2:2012 |
Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
Observación | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Tipo de montaje | en elemento de base |
Código de artículo | 2856100 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 07 |
Clave de producto | CL2111 |
Página del catálogo | Página 135 (C-4-2019) |
GTIN | 4017918599140 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 21,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 19,85 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b43af039-b776-4c4d-9a64-ea6023a82385 |
Productos compatibles
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
Sus ventajas
Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago