PT 2X1- 5DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones
2856061

Protección enchufable contra sobretensiones para elemento de base, protección basta y fina para dos conductores de señales con potencial de referencia común, protección basta contra la tensión longitudinal a tierra. Ejecución: 5 V DC

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia