AXL SE FSDI8/3
-
Módulo de seguridad
1090203
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Seguridad funcional, Failsafe over EtherCAT®, Entradas digitales seguras: 4 (Asignación de 2 canales), 8 (Asignación de 1 canal), 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, índice de protección: IP20
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 14,9 mm |
Altura | 62,2 mm |
Profundidad | 62 mm |
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
FSoE | |
Número de interfaces | 1 |
Tipo de conexión | Conectores Card Edge |
Velocidad de transmisión | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
Módulo | |
Área de direcciones de entrada | 6 Byte (FSoE) |
Espacio de direcciones de salida | 6 Byte (FSoE) |
Necesidad de datos de configuración | 6 Byte |
Digital: | |
Denominación Entrada | Entradas digitales seguras |
Descripción de la entrada | EN 61131-2, Tipo 3 |
Número de entradas | 4 (Asignación de 2 canales) |
8 (Asignación de 1 canal) | |
Longitud del cable | máx. 200 m (desde la salida de ciclo hasta la entrada segura (suma de ida y vuelta)) |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Tecnología de conexión | 3 conductores |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 2,7 mA |
Tiempo de filtro de entrada | 1,5 ms |
3 ms (Por defecto) | |
5 ms | |
15 ms | |
Circuito de protección | Prot. salidas contra inv. polaridad; Diodo |
Tipo de producto | Componente de E/S |
Familia de productos | Axioline Smart Elements |
Aplicación | Seguridad funcional |
Failsafe over EtherCAT® | |
Construcción | modular |
Posición de montaje | discrecional |
Modo operativo | FSoE |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1) |
Grado de polución | 2 (EN 60664-1) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | típ. 520 mW |
Potenciales | |
Protección por fusible | protección por fusible externa a través del sistema en el que emplea el Smart Element |
Circuito de protección | Protección contra sobretensión tensión de alimentación; electrónico (35 V, 0,5 s) |
Protección contra inversión de polaridad de la tensión de alimentación; a través del sistema en el que emplea el Smart Element | |
Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
Absorción de corriente | máx. 140 mA (con UBus 5 V DC) |
típ. 101 mA (con UBus 5 V DC) | |
Potenciales: Alimentación de lógica de los Smart Elements (USE) | |
Tensión de alimentación | a través de conectores Card Edge |
Potenciales: Alimentación de periféricos (UP) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de conectores Card Edge) |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | máx. 12 mA (Alimentación desde Up con 30 V DC; todas las entradas activadas, sin alimentación de los sensores a través de alimentación pulsante OUT_T1 y OUT_T2) |
típ. 9 mA (Alimentación desde Up con 24 V DC; todas las entradas activadas, sin alimentación de los sensores a través de alimentación pulsante OUT_T1 y OUT_T2) | |
Consumo de potencia | min. 154 mW |
Tecnología de conexión | |
Denominación Conexión | Periferia |
Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones en el capítulo Secciones de cable, así como las longitudes de introducción y pelado. |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Periferia | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones en el capítulo Secciones de cable, así como las longitudes de introducción y pelado. |
Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Índice de protección | IP20 |
Índice de protección del lugar de montaje | min. IP54 |
Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 108 kPa |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Líneas de fuga y espacios de aire | IEC 60664-1 |
Tipo de montaje | Montaje por encaje (Ranura para Smart Element) |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 1090203 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNA821 |
GTIN | 4055626899268 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 48,43 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 36 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 516adb35-dc51-421d-9d13-63526f047090 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta SIL 3 según EN 61508
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061
8 entradas seguras con asignación de 1 canal
4 entradas seguras con asignación de 2 canales
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago