Los convertidores DC/DC QUINT >100 W ofrecen una alta funcionalidad y tecnologías punta para garantizar la seguridad y la fiabilidad. La tecnología SFB, el boost estático, el boost dinámico y el control funcional preventivo garantizan una máxima disponibilidad de la planta. Además, es posible ajustar de forma personalizada los umbrales de señalización y las curvas características.
QUINT4-PS/24DC/24DC/20/SC/+
-
Convertidor DC/DC
1046881
Convertidor DC/DC conmutado en primario, QUINT POWER Montaje sobre carril DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Pintura de protección y MOSFET de desacoplamiento integrado, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 20 A. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Detalles de producto
IECEE CB Scheme
ID de homologación: SI-7748LR
ID de homologación: LR22472797TANK
ID de homologación: TA21182MABS
ID de homologación: 26-0442641-PDAcULus Listed
ID de homologación: FILE E 123528Type approved
ID de homologación: SI-SIQ BG 005/076DNV
ID de homologación: TAA00001YDcCSAus
ID de homologación: 80031630TUEV RH FS
ID de homologación: 968/FSP 2174.01/25ATEX
ID de homologación: SIQ 21 ATEX 287 XIECEx
ID de homologación: SIQ 20.0002XATEX
ID de homologación: BVS 20 ATEX E 028 XcULus Listed
ID de homologación: FILE E 199827NEPSI-EX
ID de homologación: GYJ21.1001XCCC
ID de homologación: 2021322303003661UKCA-EX
ID de homologación: EXV21UKEX1073X_00EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010102094Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Para qué aplicaciones puede utilizarse un convertidor DC/DC?
Los convertidores DC/DC modifican o estabilizan el nivel de tensión y proporcionan una alimentación regulada para su aplicación incluso en caso de fluctuaciones de tensión. Compensan la caída de tensión en cables de gran longitud y la separación galv... Ver más
Los convertidores DC/DC modifican o estabilizan el nivel de tensión y proporcionan una alimentación regulada para su aplicación incluso en caso de fluctuaciones de tensión. Compensan la caída de tensión en cables de gran longitud y la separación galvánica evita interferencias en consumidores y componentes sensibles del sistema.
Ver menos¿Puedo utilizar el convertidor DC/DC QUINT4 para hacer que se dispare selectivamente un interruptor automático estándar en mi aplicación?
Sí, con los convertidores DC/DC4 QUINT >100 W es posible hacer que se disparen interruptores automáticos estándar de forma segura mediante la tecnología SFB. A la hora de realizar el diseño, tenga en cuenta el capítulo "Tecnología SFB" de la hoja ... Ver más
Sí, con los convertidores DC/DC4 QUINT >100 W es posible hacer que se disparen interruptores automáticos estándar de forma segura mediante la tecnología SFB. A la hora de realizar el diseño, tenga en cuenta el capítulo "Tecnología SFB" de la hoja de características, que encontrará en "Descargas".
Ver menos¿Por qué en la hoja de características se especifica una corriente nominal tan alta para el fusible de seguridad externo?
Los fusibles de seguridad especificados en la hoja de características garantizan que no se dispararán accidentalmente incluso en las condiciones de funcionamiento más desfavorables (por ejemplo, potencia de salida máxima con tensión de entrada mínima).
¿Cómo puede configurar el equipo?
Puede realizar la configuración con su dispositivo móvil mediante la aplicación QUINT POWER o con su PC Windows mediante el software QUINT POWER, que encontrará en "Descargas" y "Software". Tenga en cuenta que en el PC se requiere el adaptador de programación USB 2909681.