QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT - Convertidor DC/DC
2910120

The product will comply with CRA requirements

Convertidor DC/DC conmutado en primario, QUINT POWER Montaje sobre carril DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 10 A

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

El lado de salida más potente: fácil ampliación de la instalación, arranque fiable de cargas difíciles y activación de interruptores automáticos
La señalización más amplia: el control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos
Libre elección entre conexión push-in y conexión por tornillo
Posibilidad de pedido configurado: a partir de 1 unidad

Preguntas frecuentes


¿Para qué aplicaciones puede utilizarse un convertidor DC/DC?

Los convertidores DC/DC modifican o estabilizan el nivel de tensión y proporcionan una alimentación regulada para su aplicación incluso en caso de fluctuaciones de tensión. Compensan la caída de tensión en cables de gran longitud y la separación galv... Ver más

Los convertidores DC/DC modifican o estabilizan el nivel de tensión y proporcionan una alimentación regulada para su aplicación incluso en caso de fluctuaciones de tensión. Compensan la caída de tensión en cables de gran longitud y la separación galvánica evita interferencias en consumidores y componentes sensibles del sistema.

Ver menos

¿Puedo utilizar el convertidor DC/DC QUINT4 para hacer que se dispare selectivamente un interruptor automático estándar en mi aplicación?

Sí, con los convertidores DC/DC4 QUINT >100 W es posible hacer que se disparen interruptores automáticos estándar de forma segura mediante la tecnología SFB. A la hora de realizar el diseño, tenga en cuenta el capítulo "Tecnología SFB" de la hoja ... Ver más

Sí, con los convertidores DC/DC4 QUINT >100 W es posible hacer que se disparen interruptores automáticos estándar de forma segura mediante la tecnología SFB. A la hora de realizar el diseño, tenga en cuenta el capítulo "Tecnología SFB" de la hoja de características, que encontrará en "Descargas".

Ver menos

¿Por qué en la hoja de características se especifica una corriente nominal tan alta para el fusible de seguridad externo?

Los fusibles de seguridad especificados en la hoja de características garantizan que no se dispararán accidentalmente incluso en las condiciones de funcionamiento más desfavorables (por ejemplo, potencia de salida máxima con tensión de entrada mínima).


¿Cómo puede configurar el equipo?

Puede realizar la configuración con su dispositivo móvil mediante la aplicación QUINT POWER o con su PC Windows mediante el software QUINT POWER, que encontrará en "Descargas" y "Software". Tenga en cuenta que en el PC se requiere el adaptador de programación USB 2909681.


¿Está este artículo también disponible con una placa de circuito impreso con encapsulamiento de protección y homologación ATEX/IECEX?

Sí, en este caso se puede utilizar el artículo 2910133 QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO.