GW PN/MODBUS 1E/2DB9
-
Convertidor de interfaces
1105708
El GW PN/MODBUS... permite la comunicación bidireccional entre los protocolos PROFINET y Modbus. Cuenta con una conexión RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Convertidor de interfaces |
| MTBF | 69,4 Años (Norma Telcordia, temperatura: 25 °C, carga: 50%, factor medioambiental = 1,0) |
| 46,3 Años (Norma Telcordia, temperatura: 40 °C, carga: 50%, factor medioambiental = 1,0) | |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Límites del sistema | |
| Número de clientes TCP Modbus | 96 |
| Separación galvánica | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,04 W (con 24 V DC) |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/Interfaz de datos | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10,8 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Absorción de corriente típica | 76 mA (24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | 85 mA (24 V DC) |
| Función | |
| Gestión | Gestión basada en web |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: estado, ACT/LNK (tráfico de datos Ethernet) |
| Alimentación | |
| Sección de conductor flexible | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Señal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Modbus | |
| Servidor Web | sí |
| Datos: PROFINET, MODBUS TCP | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Número de canales | 1 |
| Longitud de transmisión | ≤ 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | PROFINET, Modbus ASCII/RTU/TCP |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP (Client), PING |
| Datos: RS-232 | |
| Velocidad de transmisión serie | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
| Número de conexiones | 2 |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB 9 |
| Esquema de polos | DTE |
| Longitud de transmisión | 15 m |
| Formato de fichero/codificación | 5/6/7/8 bits de datos, 1/2 bits de parada, paridad ninguno/par/impar/marcado/vacío |
| Control de flujo de datos/Protocolos | Software handshake, Xon/Xoff o hardware handshake RTS/CTS |
| Datos: RS-422 | |
| Velocidad de transmisión serie | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
| Número de conexiones | 2 |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB 9 |
| Esquema de polos | 2, 3, 5, 7, 8 |
| Longitud de transmisión | ≤ 1200 m |
| Resistencia terminal | 120 Ω (configurable) |
| Formato de fichero/codificación | 5/6/7/8 bits de datos, 1/2 bits de parada, paridad ninguno/par/impar/marcado/vacío |
| Datos: RS-485 | |
| Velocidad de transmisión serie | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
| Número de conexiones | 2 |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB 9 |
| Esquema de polos | 3, 5, 7 |
| Resistencia terminal | 120 Ω (configurable) |
| Formato de fichero/codificación | 5/6/7/8 bits de datos, 1/2 bits de parada, paridad ninguno/par/impar/marcado/vacío |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 115 mm |
| Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | < 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| UL, EE.UU. | UL 61010-1 |
| UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| Prueba de gases nocivos | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Datos Ex | |
| ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Normas/especificaciones | EN 55022, EN 55024 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1105708 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC323 |
| GTIN | 4055626989846 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 185,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 125 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
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
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Cable de datos 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - Conector de bus D-SUB 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - Conector de bus D-SUB 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptador 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - Conector de bus D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - Conector de bus D-SUB 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Conector enchufable RJ45 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - Conector enchufable D-SUB 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - Conector enchufable D-SUB 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Carcasa de canillas D-SUB 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Carcasa de canillas D-SUB 1419705
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cable patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cable patch 1408969
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1658435
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Convertidor de interfaces 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repetidor 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2906786
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago