SUBCON-PLUS F2 - Conector de bus D-SUB
2799490

Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, dos entradas de cables bajo 35º, sistema de bus: CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), ocupación de pins: 2, 3, 4, 5, 7, 9; en dos bornes de conexión por tornillo respectivamente

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Bornes separados para cada cable
Fácil montaje con tornillos moleteados
De uso universal
Confeccionado en condiciones de campo
Alta seguridad CEM
Entrada cable de elección flexible
Alta velocidad de transmisión
Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible