Un notable aumento de inmunidad a perturbaciones bajo carga industrial se consigue usando módulos separadores RS-232. La separación 3 vías alta calidad proporciona una interfaz RS-232 sin potencial e inmune a perturbaciones. Efecto secundario positivo: con este desacoplamiento, los caros equipos terminales también quedan protegidos contra destrucción.
PSM-ME-RS232/RS232-P
-
Convertidor de interfaces
2744461
Convertidor de interfaces, para separación galvánica de interfaces RS-232 (V.24), 4 canales, para montaje sobre carril
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E238705DNV GL
ID de homologación: TAA00001KR_7cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 199827UL Recognized
ID de homologación: E199827cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje en carril portante estándar EN
Separación 3 vías alta calidad hasta 2 kV (VCC//RS-232//RS-232)
Conexión cómoda con bornes de tornillo enchufables, con longitudes de cable variables para conectar RS-232 en campo
Protección sobretens. integrada con derivación transitorios a carril DIN
Transmisión de canales de datos TxD/RxD y conductos de control RTS/CTS
Alimentación tensión apta para armario distrib. con 24 V DC o AC
Indicación de transmisión de datos activa con indicadores separados para canal de emisión y recepción
Vel. transmisión hasta máx. 115,2 kbits/s
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL