GW PN/ASCII 2E/4DB9
-
Convertidor de interfaces
1020882
El GW PN/ASCII… convierte cadenas serie de caracteres RAW o ASCII a PROFINET. Comprende dos conexiones RJ45 y cuatro conexiones D-SUB-9.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Convertidor de interfaces |
| MTBF | 63,5 Años (Norma Telcordia, temperatura: 25 °C, carga: 50%, factor medioambiental = 1,0) |
| 42,3 Años (Norma Telcordia, temperatura: 40 °C, carga: 50%, factor medioambiental = 1,5) | |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Separación galvánica | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,88 W (con 24 V DC) |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/Interfaz de datos | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10,8 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Absorción de corriente típica | 110 mA (24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | 120 mA (24 V DC) |
| Función | |
| Gestión | Gestión basada en web |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: estado, ACT/LNK (tráfico de datos Ethernet) |
| Alimentación | |
| Sección de conductor flexible | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Señal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Servidor Web | sí |
| Datos: PROFINET | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Número de canales | 2 |
| Longitud de transmisión | ≤ 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | PROFINET, ASCII |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP (Client), PING |
| Datos: RS-232 | |
| Velocidad de transmisión serie | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
| Número de conexiones | 4 |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB 9 |
| Esquema de polos | DTE |
| Longitud de transmisión | 15 m |
| Formato de fichero/codificación | 5/6/7/8 bits de datos, 1/2 bits de parada, paridad ninguno/par/impar/marcado/vacío |
| Control de flujo de datos/Protocolos | Software handshake, Xon/Xoff o hardware handshake RTS/CTS |
| Datos: RS-422 | |
| Velocidad de transmisión serie | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
| Número de conexiones | 4 |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB 9 |
| Esquema de polos | 2, 3, 5, 7, 8 |
| Longitud de transmisión | ≤ 1200 m |
| Resistencia terminal | 120 Ω (configurable) |
| Formato de fichero/codificación | 5/6/7/8 bits de datos, 1/2 bits de parada, paridad ninguno/par/impar/marcado/vacío |
| Datos: RS-485 | |
| Velocidad de transmisión serie | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
| Número de conexiones | 4 |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB 9 |
| Esquema de polos | 3, 5, 7 |
| Resistencia terminal | 120 Ω (configurable) |
| Formato de fichero/codificación | 5/6/7/8 bits de datos, 1/2 bits de parada, paridad ninguno/par/impar/marcado/vacío |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 115 mm |
| Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | < 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| UL, EE.UU. | UL 61010-1 |
| UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| Datos Ex | |
| ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Normas/especificaciones | EN 55022, EN 55024 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1020882 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC323 |
| GTIN | 4055626512013 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 246 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 245 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Cable de datos 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - Conector de bus D-SUB 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - Conector de bus D-SUB 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptador 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - Conector de bus D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - Conector de bus D-SUB 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Conector enchufable RJ45 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - Conector enchufable D-SUB 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - Conector enchufable D-SUB 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Carcasa de canillas D-SUB 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Carcasa de canillas D-SUB 1419705
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cable patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cable patch 1408969
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1658435
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Convertidor de interfaces 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repetidor 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2906786
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago