FL COMSERVER BAS 232/422/485-T
-
Convertidor de interfaces
2904681
FL COMSERVER BASIC...-T, variante con margen de temperatura ampliado (de -40 °C a 70 °C). Para la conversión de una interfaz RS-232/422/485 serie a Ethernet, soporta solo aplicaciones TCP y UDP, incl. CD-ROM con Com Port Redirector Software
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Convertidor de interfaces |
| MTTF | 1973 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 854 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 348 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| MTBF | 666 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 179 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) | |
| Funciones | |
| Gestión | Gestión basada en web |
| SNMP v1/v2 | |
| Browser sostenidos | Netscape Communicator a partir de la versión 4.5 ó Internet Explorer a partir de la versión 5.5 |
| Requisitos del sistema | |
| Browser sostenidos | Netscape Communicator a partir de la versión 4.5 ó Internet Explorer a partir de la versión 5.5 |
| Separación galvánica | VCC // Ethernet // en serie |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,1 W |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/Interfaz de datos | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC (observar derating) |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V AC/DC ±20 % (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Absorción de corriente típica | 100 mA (24 V DC) |
| Función | |
| Gestión | Gestión basada en web, SNMP, acceso de emergencia con Telnet y serie |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: UL (tensión lógica), TD + RD (actividad de datos serie), FD (dúplex), 100 (funcionamiento a 100 Mbit/s), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (Error) |
| Alimentación | |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Señal | Ethernet |
| Servidor Web | sí |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Número de canales | 1 |
| Longitud de transmisión | ≤ 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | TCP/IP, UDP |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Datos: Interfaz RS-232, según ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Velocidad de transmisión serie | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB 9 |
| Esquema de polos | Conmutación DTE/DCE por gestión basada en web |
| Longitud de transmisión | 15 m |
| Formato de fichero/codificación | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Control de flujo de datos/Protocolos | Software handshake, Xon/Xoff, hardware handshake RTS/CTS, 3964 R compatible, Modbus RTU/ASCII |
| Datos: Interfaz RS-422, según ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Velocidad de transmisión serie | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbits/s |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Longitud de transmisión | ≤ 1200 m |
| Resistencia terminal | 390 Ω (configurable) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Formato de fichero/codificación | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Control de flujo de datos/Protocolos | De autogobierno |
| Datos: Interfaz RS-485, según EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 de 2 hilos | |
| Velocidad de transmisión serie | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbits/s |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Resistencia terminal | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (configurable) | |
| Formato de fichero/codificación | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Control de flujo de datos/Protocolos | De autogobierno |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 116 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Caída libre según IEC 60068-2-32 | Caída libre: 1 m |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Choques (en servicio): 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Impactos (almacenamiento/transporte): 30g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Autónomo, con 40 mm de separación por todos los lados.) |
| -40 °C ... 60 °C (Alineado sin separación) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | según la norma centralizada VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Normas/especificaciones | EN 50121-4 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2904681 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC321 |
| GTIN | 4046356880442 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 298,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 298,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
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
FL CAT5 HEAVY - Cable de datos 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cable de instalación 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separador de red 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patch panel 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Extensor Ethernet 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Módem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elemento Port Guard Security 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - Conector de bus D-SUB 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Línea 2881078
-
ME-SAS - Brida para conexión de pantalla 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
Sus ventajas
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Configuración por gestión basada en web
Todas las conexiones enchufables con borne de tornillo COMBICON
Software puertos COM virtuales en volumen de suministro
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago