PSI-MODEM-SHDSL/ETH
-
Extensor Ethernet
2313643
Primera generación: extensor de Ethernet no gestionado, para conexiones punto a punto, estructuras de líneas y anillos, tasas de velocidad de datos hasta 30 MBit/s, distancias hasta 20 km en cables de cobre propios de la empresa, diagnóstico mediante USB y LEDs, 2 puertos SHDSL, 1 puerto LAN
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Extensor Ethernet |
| MTTF | 711 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 308 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 125 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| MTBF | 1017 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 205 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
| Separación galvánica | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,32 W |
| Tipo de red | Comunicación directa |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC ±5 % (alternativa o redundante, a través de contacto de bus de placa posterior y alimentación del sistema) |
| 5 V DC (sólo configuración, a través de Mini USB tipo B) | |
| Absorción de corriente típica | < 180 mA (24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | ≤ 2 A (En caso de funcionamiento en una estación de red a través del conector de bus para carril) |
| Función | |
| Gestión | Plug and Play, software de fácil manejo: funciones diagnóstico, acta registro, configuración individual |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: VCC (tensión de alimentación), ACT/LINK (tráfico de datos Ethernet), ERR (averías) 2x LINK / 2x STAT (tráfico de datos DSL puerto A y puerto B), DIAG (mensajes de diagnóstico) |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 2 |
| Señal de salida tensión | 18 V DC ... 30 V DC (En función de la tensión de servicio) |
| Señal de salida corriente | ≤ 150 mA (Resistente a cortocircuitos) |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Señal | Ethernet |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Número de canales | 1 |
| Longitud de transmisión | < 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | Transparente al protocolo para IPv4 e IPv6 |
| Datos: Interfaz SHDSL según ITU-T G.991.2.bis | |
| Velocidad de transmisión serie | Servicio de 4 hilos: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
| Servicio de 2 hilos: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
| Tipo de conexión | 2x borne de tornillo enchufable de 2 polos COMBICON |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Longitud de transmisión | < 20 km (en función de velocidad de transmisión de datos y sección de cable) |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 14 |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 14 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 24 |
| Datos: USB 2.0 | |
| Tipo de conexión | Mini USB tipo B, de 5 polos |
| Longitud de transmisión | < 5 m (solo para configuración y diagnóstico) |
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Choques (en servicio): 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (libre (derecha e izquierda 40 mm de distancia), sin alimentación a otros módulos a través del aparato) |
| -20 °C ... 55 °C (alineado sin separación y escasa disipación de potencia de módulos adyacentes) | |
| -20 °C ... 50 °C (Alineado sin separación) | |
| -20 °C ... 45 °C (Alineado sin separación y alimentación de otros módulos a través del equipo, 1,5 A) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Normas/especificaciones | EN 50121-4 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2313643 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC442 |
| GTIN | 4046356509206 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 259,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 258,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2709561
-
DT-TELE-SHDSL - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cable USB 2986135
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elemento Port Guard Security 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Cable de red 2744827
-
SCC 10-NS35 - Borne para conexión de pantalla 1019440
-
TC EXTENDER 6004 ETH-2S - Extensor Ethernet 2702255
-
TC EXTENDER 4001 ETH-1S - Extensor Ethernet 2702253
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
Sus ventajas
Distancias de hasta 20 km
Hasta 15,3 Mbits/s en servicio de 2 hilos
Hasta 30 Mbits/s en servicio de 4 hilos
Robusto sistema de modulación (SHDSL)
PROFINET
Registro automático vel. transmisión datos SHDSL
Transparente a la red (configuración IP no necesaria)
Transparente de protocolo
Detección automática de tipo de cable de red (Auto-MDI(X))
Detección automática vel. transmisión de red (10/100 Mbits/s)
Puesta en servicio sencilla, Plug & Play
Apto para uso futuro (para IPv4 e IPv6)
2 salidas digitales para el aviso mediante alarma a sistemas de control externos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago