Contactor de instalación (Sin zumbidos); tensión de entrada: 24 V AC/DC; tipo de conmutación del contacto: 3 cont. abiertos, 1 contacto cerrado; corriente asignada: 63 A
Contactor de instalación y relé de instalación
Los contactores y relés de instalación ofrecen una gran fiabilidad y eficiencia para sistemas eléctricos, especialmente en la automatización de edificios. Desarrollados para una larga vida útil y una instalación sencilla, garantizan un control seguro y estable. Ideales para su uso en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, los relés de instalación ofrecen fiabilidad con cargas pequeñas y los contactores de instalación la ofrecen en aplicaciones con cargas mayores.
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tensión de entrada: 230 V AC/220 V DC; tipo de conmutación del contacto: 4 cont. abiertos; corriente asignada: 32 A
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tensión de entrada: 230 V AC/220 V DC; tipo de conmutación del contacto: 4 cont. abiertos; corriente asignada: 40 A
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tensión de entrada: 24 V AC/DC; tipo de conmutación del contacto: 4 contactos cerrados; corriente asignada: 40 A
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tensión de entrada: 230 V AC/220 V DC; tipo de conmutación del contacto: 4 cont. abiertos; corriente asignada: 63 A
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tensión de entrada: 230 V AC/220 V DC; tipo de conmutación del contacto: 3 cont. abiertos, 1 contacto cerrado; corriente asignada: 32 A
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tensión de entrada: 230 V AC/220 V DC; tipo de conmutación del contacto: 3 cont. abiertos, 1 contacto cerrado; corriente asignada: 63 A
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tensión de entrada: 24 V AC/DC; tipo de conmutación del contacto: 3 cont. abiertos, 1 contacto cerrado; corriente asignada: 32 A
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tensión de entrada: 24 V AC/DC; tipo de conmutación del contacto: 4 contactos cerrados; corriente asignada: 20 A
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tensión de entrada: 24 V AC/DC; tipo de conmutación del contacto: 4 cont. abiertos; corriente asignada: 32 A
Sus ventajas
- Ideales para la automatización de edificios gracias al funcionamiento sin zumbidos de los equipos de conmutación
- Gran flexibilidad gracias a la posibilidad de uso en diversas aplicaciones, desde iluminación y calefacción hasta sistemas de seguridad
- Ahorro de espacio en el armario de control gracias a su reducida anchura
- Control de las tareas de conmutación gracias a la amplia selección de contactos NC y NA
Nuevos productos
Contactores y relés de instalación
Potencia, fiabilidad, versatilidad
Los versátiles contactores y relés de instalación conmutan altas corrientes de carga de forma fiable y eficiente. Las emisiones de ruido de la bobina se eliminan mediante el circuito de entrada HUM-FREE, que también sirve de protección contra sobretensiones.
Características principales
- Factor de forma de equipo para montaje en carril DIN para distribuidor de instalación
- Corriente nominal: 16 A … 63 A
- Tensión nominal de entrada: 24 V y 230 V
- Circuito de entrada HUM-FREE
- Varistor para la protección contra sobretensiones
- Separación galvánica (bobina / contacto)
Sus ventajas
- Ideales para la automatización de edificios gracias al funcionamiento sin zumbidos de los equipos de conmutación
- Alta flexibilidad gracias a la posibilidad de uso en diversas aplicaciones, como iluminación, distribución de energía e incluso estaciones de recarga de AC.
- Ahorro de espacio en el armario de control gracias al compacto diseño
- Dominio de las tareas de conmutación gracias a la amplia selección de contactos NC y NA, así como a las versiones monoestables y biestables
Los relés de instalación y los contactores de instalación son especialmente adecuados para la automatización de edificios
Contactores de instalación y relés de instalación Fiabilidad y eficacia en la automatización de edificios
Los relés de instalación y los contactores de instalación son especialmente adecuados para la automatización de edificios porque ofrecen varias ventajas:
- Fiabilidad: los productos garantizan operaciones de conmutación estables, algo esencial para la automatización.
- Eficiencia energética: al controlar con precisión las cargas eléctricas, los contactores de instalación y los relés de instalación contribuyen a reducir el consumo de energía.
- Durabilidad: desarrollados para una larga vida útil, los productos minimizan los trabajos y costes de mantenimiento.
- Fácil integración: los productos se integran fácilmente en los sistemas existentes y son compatibles con las modernas tecnologías de automatización.