CBL-SC-230UC/40/40A
-
Contactor de instalación
1791371
Contactor de instalación (Sin zumbidos); tensión de entrada: 230 V AC/220 V DC; tipo de conmutación del contacto: 4 cont. abiertos; corriente asignada: 40 A
Detalles de producto
| Vida útil mecánica | 107 periodicidades de cambio de estado |
| Vida útil eléctrica (AC-1, AC-7a, AC-21) | 100000 ciclos de conmutación |
| Vida útil eléctrica (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 150000 ciclos de conmutación |
| Vida útil eléctrica (AC-5a) | 100000 ciclos de conmutación |
| Vida útil eléctrica (AC-5b) | 100000 ciclos de conmutación |
| Vida útil eléctrica (DC-1) | 100000 ciclos de conmutación |
| Propiedades de aislamiento: Circuito de control/circuito de carga | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 440 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Tensión | 230 V AC |
| 220 V DC | |
| Margen de tensión (AC) | 195,5 V AC ... 253 V AC |
| Margen de tensión (DC) | 187 V DC ... 242 V DC |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Rango del tiempo de reacción | 15 ms ... 20 ms |
| Rango de tiempo de desconexión | 35 ms ... 45 ms |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Consumo de potencia | 5 W |
| Tipo de conmutación del contacto | 4 cont. abiertos |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Distancia mínima | 3,6 mm (contactos abiertos) |
| Fusible | ≤ 60 A (Fusible de seguridad para protección contra cortocircuito KS según UL y CSA) |
| Tensión asignada de servicio (AC/DC) | 400 V (IEC) |
| Tensión asignada de servicio | 480 V (UL/CSA) |
| Corriente (térmico) | 40 A |
| Corriente de servicio de dimensionamiento (AC-1, AC-7a, AC-21) | 40 A |
| Corriente de servicio de dimensionamiento (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 22 A |
| Corriente de servicio de dimensionamiento (AC-5a) | 20 A (230 V) |
| Corriente de servicio de dimensionamiento (AC-5b) | 17,6 A (230 V) |
| Corriente de servicio de dimensionamiento (DC-1 (L/R < 1 ms), 1 polo) | 40 A (24 V DC) |
| 25 A (48 V DC) | |
| 18 A (60 V DC) | |
| 4 A (110 V DC) | |
| 1,2 A (220 V DC) | |
| Corriente de servicio de dimensionamiento (DC-1 (L/R < 1 ms), 2 polos en serie) | 40 A (24 V DC) |
| 38 A (48 V DC) | |
| 32 A (60 V DC) | |
| 10 A (110 V DC) | |
| 8 A (220 V DC) | |
| Corriente de servicio de dimensionamiento (DC-1 (L/R < 1 ms), 3 polos en serie) | 40 A (24 V DC) |
| 40 A (48 V DC) | |
| 40 A (60 V DC) | |
| 30 A (110 V DC) | |
| 20 A (220 V DC) | |
| Corriente de servicio de dimensionamiento (DC-1 (L/R < 1 ms), 4 polos en serie) | 40 A (24 V DC) |
| 40 A (48 V DC) | |
| 40 A (60 V DC) | |
| 40 A (110 V DC) | |
| 40 A (220 V DC) | |
| Potencia de servicio nominal (AC-1, AC-7a, AC-21) | 8,7 kW (1~, 230 V) |
| 16 kW (3~, 230 V) | |
| 26 kW (3~, 400 V) | |
| Potencia de servicio nominal (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 3,7 kW (1~, 230 V) |
| 5,5 kW (3~, 230 V) | |
| 11 kW (3~, 400 V) | |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Bobina | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 16 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Contacto | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor AWG (rígido) | 14 ... 10 |
| Sección de conductor AWG (flexible) | 14 ... 4 |
| Par de apriete | 3,4 Nm ... 3,5 Nm |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 53,5 mm |
| Altura | 84,4 mm |
| Profundidad | 66 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP40 (para instalación en caja de instalación - distribuidor de instalación) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Choques (en servicio) | contactos conmutados: 15g (eje Z) y 2g (eje X) |
| Choques (almacenamiento/transporte) | contactos no conmutados: 10g (eje Z y eje X) |
| Vibración (en servicio) | contactos conmutados: 3g (eje Z) y 1g (eje X) |
| Vibración (almacenamiento/transporte) | contactos no conmutados: 2g (eje Z y eje X) |
| Nivel de ruido | 20 dB |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Número de contactores o interruptores contiguos <40 °C: sin restricciones |
| Posición de montaje | vertical (carril DIN horizontal; véase el plano de montaje) |
| Código de artículo | 1791371 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK6441 |
| GTIN | 4067923412347 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 418,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 400 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | SI |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142308 |
| ECLASS-15.0 | 27142308 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 2,74 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago