Transmisión continua de datos hasta el último metro: los conectores de la serie ONEPAIR para Single Pair Ethernet (SPE) permiten crear redes de alto rendimiento que ahorran espacio en la automatización de fábricas, procesos y edificios. Ofrecen un cableado que ahorra espacio, altas velocidades de transmisión de datos y fuente de alimentación PoDL, ideal para la industria 4.0, IIoT, equipos inteligentes y tecnología de sensores hasta el nivel de campo.
Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12-Bloqueo por tornillo, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Prensaestopas para carcasa, Conector macho, M12-Bloqueo por tornillo, Soldadura THR y por ola, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del tercer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Conectores para placa de circuito impreso SPE, diseño: SPE, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 2, material: LCP, tipo de conexión: Conexión por soldadura THR, salida de cables: recta, color: negro, Single Pair Ethernet
Conectores para placa de circuito impreso SPE, diseño: SPE, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 2, material: LCP, tipo de conexión: Conexión por soldadura THR, salida de cables: recta, color: negro, Single Pair Ethernet
Cable de red, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polos, PUR sin halógenos, verde, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12-SPE / IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: 1 m
Cable de red, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polos, PUR sin halógenos, verde, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12-SPE / IP67, a Conector recta M12-SPE / IP67, longitud de cable: 1 m
Cable de red, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polos, PUR sin halógenos, verde, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M8-SPE / IP67, a Conector recta M8-SPE / IP67, longitud de cable: 2 m
Conectores para placa de circuito impreso SPE, diseño: IEC 63171-5, índice de protección: IP20, número de polos: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), material: Plástico, tipo de conexión: SMD, Single Pair Ethernet
Conectores para placa de circuito impreso SPE, SPE/IP20 recta, diseño: IEC 63171-5, índice de protección: IP20, número de polos: 2, 10 GBit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), material: Plástico, tipo de conexión: Conexión por soldadura THR, Single Pair Ethernet
Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm2, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos por fila: 3, familia de artículos: SPT 2,5/..-V, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: multicolor, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Seguridad para el futuro: conectores y cables normalizados según IEC 63171-2 (IP20), IEC 63171-5 (IP67) e IEC 63171-7
En distintas aplicaciones: alcances de hasta 1000 m, velocidades de transmisión de datos hasta 1 GBit/s y potencias hasta 50 W y más
Cableado eficiente: Plug and Play también en infraestructuras de cableado existentes
Compacto: alta densidad de empaquetado en la placa de circuito impreso y, por tanto, diseños de equipo más pequeños gracias a los conectores miniaturizados
Fácil integración: variantes de conectores macho y hembra para sensores inductivos establecidos y conexiones aéreas
Resumen de las principales características
Le ofrecemos los conectores SPE adecuados para su aplicación. Aproveche la diversidad de nuestra tecnología de conexión para su aplicación de la Industria 4.0. SPE hace referencia a la transmisión paralela y de alto rendimiento de datos y potencia mediante Ethernet a través de un par de hilos desde el sensor hasta la nube, con la asistencia de Power over Data Line (PoDL), Time Sensitive Networking (TSN) y OPC Unified Architecture (OPC UA).
Para puertos individuales, así como para IP20, M8, M12 y M12 híbrido
Cableado
Plug and Play
Clase de protección
IP20; IP67
Vista en 3D
Conectores M8 en vista de 360°
Los conectores M8 y los conectores para equipos son especialmente adecuados para su uso en aplicaciones de campo. Los conectores macho están disponibles en versiones confeccionadas.
Transmita datos hasta 600 MHz con patch cables IP20. El bloqueo mecánico se realiza con un gancho de sujeción. Gracias a su robusto diseño industrial y al apantallamiento de 360°, los cables ofrecen un uso versátil, incluso en diferentes longitudes. Encontrará las variantes de cable que se suministran en nuestra página de detalles del artículo, en "Accesorios". Bajo demanda se ofrecen otras variantes de longitud.
Resumen de los conectores híbridos M12 para Single Pair Ethernet
Replantee su conexión de alimentación para Single Pair Ethernet: el elemento de datos compacto con solo dos contactos en SPE ha maximizado la transmisión de potencia, creando posibilidades completamente nuevas. En el pasado, esto requería conectores más grandes o dos conectores para datos y potencia. Ahora, sin embargo, dispone de más flexibilidad en un espacio constructivo más pequeño y de una transmisión de potencia de mayor rendimiento.
Single Pair Ethernet (SPE) es una de las megatendencias de la transmisión de datos industrial. SPE no define conscientemente nuevas velocidades y distancias de transmisión, sino que constituye el marco normativo para un cableado reducido adecuado a la aplicación.
Torsten Janwlecke, presidente del área de negocio Device Connectors de Phoenix Contact
Convénzase de nuestros conectores Single Pair Ethernet
Descubra nuestros servicios para Single Pair Ethernet: puede solicitar una muestra gratuita. El Whitepaper de SPE contiene todo lo que necesita saber sobre esta nueva tecnología. ¿O le gustaría recibir asesoramiento sin compromiso de nuestro equipo de expertos en SPE sobre cómo instalar de forma rentable Single Pair Ethernet en su red de equipos? – Estaremos encantados de ayudarle.
Single Pair Ethernet tiene una nueva cara
Phoenix Contact impulsa el estándar SPE universal
Por fin se acabaron la incertidumbre y las normas contrapuestas: ya sea IP20, M8, M12 o M12 Hybrid – con la cara enchufable SPE normalizada según IEC 63171-7 ED2 (en curso), pronto podrá beneficiarse de todas las ventajas de la conexión Single Pair Ethernet para sus equipos.
Prepárese para la próxima generación de tecnología de conexión industrial: a partir de la primavera de 2026, suministraremos conectores SPE en IP20 y M12 con una nueva cara enchufable normalizada – interoperables, utilizables por todos los fabricantes y preparados para el futuro. Infórmese sobre las posibilidades para sus aplicaciones.
Comunicación continua de los equipos desde el sensor hasta la nube. Para garantizar una comunicación moderna con un esfuerzo de cableado reducido, Single Pair Ethernet se centra en la interconexión inteligente de sensores. En el podcast, Verena Neuhaus, especialista en productos, explica las ventajas y oportunidades únicas del SPE en relación con un futuro electrificado y sostenible. Escúchelo.
Con SPE se abren nuevas vías
Una moderna infraestructura de comunicación con Single Pair Ethernet, ya sean conectores circulares o conectores IP20: nuestra amplia cartera de conectores para datos se utiliza para la comunicación y la interconexión en el Internet industrial de las cosas (IIoT). Nuestra especialista en productos Verena Neuhaus informa sobre las novedades y los productos más destacados, como el conector híbrido SPE M12, y las perspectivas que ofrecen. Infórmese.
Para equipos compactos con una elevada transmisión de potencia
Los conectores híbridos M12 para SPE son especialmente adecuados para aplicaciones de actuadores, permiten tensiones más altas, secciones más grandes y con dimensiones estrechas. Verena Neuhaus, especialista de producto, explica estas y otras ventajas en una entrevista.