Conectores para Single Pair Ethernet

Conectores para Single Pair Ethernet

Transmisión continua de datos hasta el último metro: los conectores de la serie ONEPAIR para Single Pair Ethernet (SPE) permiten crear redes de alto rendimiento que ahorran espacio en la automatización de fábricas, procesos y edificios. Ofrecen un cableado que ahorra espacio, altas velocidades de transmisión de datos y fuente de alimentación PoDL, ideal para la industria 4.0, IIoT, equipos inteligentes y tecnología de sensores hasta el nivel de campo.

Conectores Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet tiene una nueva cara

Phoenix Contact impulsa el estándar SPE universal. Por fin se acabaron la incertidumbre y las normas contrapuestas: ya sea IP20, M8, M12 o M12 Hybrid – con la cara enchufable SPE estandarizada según IEC 63171-7 ED2 (en curso), pronto podrá beneficiarse de todas las ventajas de la conexión Single Pair Ethernet para sus equipos. Prepárese para la próxima generación de tecnología de conexión industrial: a partir de la primavera de 2027, suministraremos conectores SPE en IP20 y M12 con una nueva cara enchufable estandarizada – interoperables, compatibles con todos los fabricantes y preparados para el futuro. Infórmese sobre las posibilidades para sus aplicaciones.

Visión general de las principales características

Le ofrecemos los conectores SPE adecuados para su aplicación. Aproveche la diversidad de nuestra tecnología de conexión para su aplicación de la Industria 4.0. SPE hace referencia a la transmisión paralela y de alto rendimiento de datos y potencia por Ethernet a través de un par de hilos del sensor hasta la nube – con el apoyo de Power over Data Line (PoDL), Time Sensitive Networking (TSN) y OPC Unified Architecture (OPC UA).

Conectores para Single Pair Ethernet

Norma IEC IEC 63171-2 (IP20), IEC 63171-5 (IP67), IEC 63171-7
Alcance Hasta 1000 m
Velocidad de transmisión de datos Hasta 1 GBit/s
Potencia Hasta 50 W y más
Caras enchufables Para puertos únicos, así como para IP20, M8, M12 y M12 Hybrid
Cableado Plug and Play
Clase de protección IP20, IP67

Para equipos compactos con una elevada transmisión de potencia

Los conectores híbridos M12 para SPE son especialmente adecuados para aplicaciones de actuadores, permiten tensiones más altas, secciones más grandes y con dimensiones estrechas. Verena Neuhaus, especialista de producto, explica estas y otras ventajas en una entrevista.

Single Pair Ethernet (SPE) es una de las megatendencias de la transmisión de datos industrial. SPE no define conscientemente nuevas velocidades y distancias de transmisión, sino que constituye el marco normativo para un cableado reducido adecuado a la aplicación.

Tim Kindermann - Phoenix Contact, Especialista en Single Pair Ethernet
Tim Kindermann, especialista en Single Pair Ethernet en Phoenix Contact

Tim Kindermann, especialista en Single Pair Ethernet en Phoenix Contact

Más información relacionada con Single Pair Ethernet


Interconexión inteligente de sensores mediante Single Pair Ethernet

Comunicación continua de los equipos desde el sensor hasta la nube. Para garantizar una comunicación moderna con un esfuerzo de cableado reducido, Single Pair Ethernet se centra en la interconexión inteligente de sensores. En el podcast, Verena Neuhaus, especialista en productos, explica las ventajas y oportunidades únicas del SPE en relación con un futuro electrificado y sostenible. Escúchelo.