Conectores para fotovoltaica

Conectores para fotovoltaica

Los conectores macho confeccionables en campo de Phoenix Contact son ideales para el cableado de instalaciones fotovoltaicas. Ya sean AC o DC, redondos o cuadrados: los conectores solares cubren un amplio espectro de requisitos. La gama se completa con conectores para equipos, tecnología de conexión para placa de circuito impreso y accesorios.

Go to Product Detail Page for item 1774674
PV-CF-S 2,5-6 (+) - Conector
PV-CF-S 2,5-6 (+) - Conector
1774674

Conector, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1100 V DC, corriente asignada: 40 A, Tipo de conexión: Por resorte, diámetro de cable mín.: 5,5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm, El artículo siguiente es 1386381

Go to Product Detail Page for item 1774687
PV-CM-S 2,5-6 (-) - Conector
PV-CM-S 2,5-6 (-) - Conector
1774687

Conector, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1100 V DC, corriente asignada: 40 A, Tipo de conexión: Por resorte, diámetro de cable mín.: 5,5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm, El artículo siguiente es 1386384

Go to Product Detail Page for item 1214610
PV-PRO/OE-200/F-1000/19 - Cabeza portafusible
PV-PRO/OE-200/F-1000/19 - Cabeza portafusible
1214610

Cabeza portafusible, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, sección mín. de conductor: 6 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corriente asignada: 19 A, Tipo de conexión: Extremo de cable libre, diámetro de cable mín.: 5,8 mm, diámetro de cable máx.: 6,4 mm, Elemento de fusible SUNCLIX para la protección por fusible de módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas

Sus ventajas

  • Conexión de conductores rápida y sencilla in situ gracias a la innovadora tecnología de conexión rápida
  • Cableado sencillo: confección sin herramienta especial
  • Conexión fiable de forma permanente mediante componentes probados según TÜV
  • Elevada flexibilidad gracias a las soluciones de conexión para distintas secciones de cable
  • Cableado orientado al futuro de instalaciones fotovoltaicas gracias a las soluciones de conexión universales

Visión general de la cartera de productos de conectores para fotovoltaica


Conectores DC

Pasamuros, conectores y múltiples accesorios: con los conectores para fotovoltaica de la serie SUNCLIX obtendrá una innovadora tecnología de conexión de un solo proveedor.

  • Tensiones hasta 1500 V
  • Corrientes hasta 65 A
  • Secciones de cable de 2,5 a 16 mm²
  • Conexión por resorte SUNCLIX
  • Conexión crimpada
  • Índice de protección IP66/68 (24 h/2 m)

Conectores AC

Para el lado de corriente alterna de los sistemas fotovoltaicos, la gama de tecnologías de conexión de la serie PRC está disponible para todas las clases de potencia. La gama incluye conectores circulares y rectangulares para equipos monofásicos y trifásicos, así como bornas pasamuros y los accesorios adecuados.

  • Tensiones hasta 690 V
  • Corrientes hasta 70 A
  • Secciones de cable de 1,5 a 16 mm²
  • Conexión por tornillo y conexión crimpada
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K

Campos de aplicación


Conectores DC y bornas para placa de circuito impreso para módulos fotovoltaicos
Tecnología de conexión DC para el cableado de campo
Sistema de instalación para la tecnología de sistemas fotovoltaicos
Conectores DC y bornas para placa de circuito impreso para módulos fotovoltaicos

Con las bornas para placa de circuito impreso sin cuerpo aislante podrá conectar cables flexibles rápidamente y con seguridad en la caja de conexiones.

Para la conexión en campo de sus paneles solares y para las confecciones de cables son ideales los conectores SUNCLIX con conexión crimpada. Han sido diseñados para un procesamiento automatizado y cumplen las normas internacionales habituales.

Ir a los productos
Tecnología de conexión DC para el cableado de campo

Cablee su instalación fotovoltaica de forma eficiente, segura y fiable desde el módulo hasta el inversor – con el sistema de conexión SUNCLIX. Los conectores DC de una pieza pueden conectarse rápida y fácilmente sin herramientas especiales. La tecnología de resorte permite un contacto seguro, duradero y fiable de los conductores.

Ir a los productos
Sistema de instalación para la tecnología de sistemas fotovoltaicos

Los conectores de la serie PRC son adecuados para la transmisión de potencia en usos en exteriores. Los conectores para equipos, de acoplamiento y para campo están fabricados a partir de plásticos especiales. Estos permiten múltiples soluciones de conexión para inversores de módulos y de strings, así como para sistemas de seguimiento y acumuladores de baterías.

Ir a los productos

Conectores SUNCLIX para sistemas fotovoltaicos

Conectores SUNCLIX para conectar módulos fotovoltaicos
Conectores para fotovoltaica en un invernadero
Distribuidor DC en una instalación fotovoltaica
Conectores SUNCLIX para conectar módulos fotovoltaicos

Los conectores SUNCLIX de Phoenix Contact se pueden procesar de forma automatizada. Los contactos plateados garantizan una menor resistencia de contacto en uso continuo.

Los conectores con conexión crimpada han sido diseñados para corrientes de hasta 40 A (TÜV)/50 A (UL) y tensiones de hasta 1500 V (TÜV/UL).

Conectores para fotovoltaica en un invernadero

Con la innovadora conexión por resorte de los conectores DC puede conectar de forma fiable y segura cables de 2,5 a 16 mm² sin herramientas especiales. Esto permite una confección especialmente fácil y rápida in situ.

Distribuidor DC en una instalación fotovoltaica

Los distribuidores en Y y los fusibles de string ofrecen todavía más flexibilidad en el cableado fotovoltaico. Guíe strings adyacentes con tan solo una línea de strings de forma fácil y rentable hasta el punto de embornaje.

Proteja sus equipos con fusibles de string externos y benefíciese de las ventajas de la gestión térmica y del pequeño tamaño de los equipos.

E-Paper
La gama para fotovoltaica de un vistazo

¿Está buscando una tecnología de conexión innovadora y fiable para sus módulos fotovoltaicos, inversores o para el sistema fotovoltaico completo? Aquí obtendrá la información necesaria.

Abrir el E-Paper
Gama de conectores para fotovoltaica
Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.