El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

C-SCFFI 1,5/2,8X0,8 - Conectores
3240535

Hembra de enchufe plano, aislada, roja, 0,5 ... 1,5 mm2, para conector de 2,8 x 0,8 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Zona de aplastamiento de soldadura dura para fuerzas máx. de extracción de conduc. en combinación c. tenazas CRIMPFOX RCI...
Introducción de conductores sencilla y segura con 'EASY ENTRY'
Ausencia de halógenos
Estañado electrolíticamente