SACC-M12MS-5PL M YE
-
Conector
1696961
Conector, Universal, 5-polos, sin apantallar, Conector macho recto M12, codificación: A, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm, color: amarillo (Carcasa aérea y tuerca de presión)
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
| Indicaciones de montaje | Los hilos se pueden conectar tanto con como sin punteras |
| Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
| Aplicación | Automotive |
| Número de polos | 5 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | no |
| Codificación | A |
| Salida de cables | recta |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Longitud | 60 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Diámetro exterior | 4 mm ... 8 mm |
| Carcasa | |
| Diámetro de la caja | 19 mm |
| Material | PBT (Tuerca de apriete, peso: 2,36 g) |
| PA 6 (Palanca de accionamiento) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | NBR |
| Material cuerpo de agarre | PA 6.6 |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Normas / especificaciones | PA 6.6 |
| PA 6 | |
| PBT |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push lock |
| Sección de conexión | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (sin puntera) |
| 0,14 mm² ... 0,5 mm² (con puntera) | |
| Sección de conexión AWG | 26 ... 18 (sin puntera) |
| 26 ... 20 (con puntera) | |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 7 mm |
| Par de apriete | 0,4 Nm (Moleteado M12) |
| 0,4 Nm (Inserto de machos con casquillo de acoplamiento) | |
| 1,5 Nm (Tuerca de apriete con casquillo de acoplamiento) | |
| Asignación de conexiones | |
| Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 1 = BN |
| 2 = WH | |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| 5 = GY | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
| Resistencia de contacto | ≤ 5 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A (2 A al utilizar conductores de 0,14 mm²) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Conector macho |
| Salida de cables cabecera | recto |
| Tipo de rosca cabecera | M12 |
| Codificación | A |
| Tipo de señal/categoría | Universal |
| Longitud pelado de conductores individuales | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
| Comprobación | |
| Normas/disposiciones | PA 6.6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24 y R26 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
| PA 6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) | |
| PBT: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24 y R26 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL2, R26: HL3) | |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Denominación de norma | Choques, vibraciones |
| Normas/disposiciones | EN 50155:2001 |
| Código de artículo | 1696961 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF2CEA |
| GTIN | 4067923260467 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 21,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 21,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - Anillo de cable 1501676
-
AI 0,25- 6 YE - Puntera 3203024
-
A 0,25- 7 - Puntera 3202478
-
A 0,34- 7 - Puntera 3009202
-
A 0,5 - 6 - Puntera 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Puntera 3200687
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Herramienta 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
WIREFOX 2,5 - Pelacables 1212368
-
WIREFOX SAC - Pelacables 1212623
-
CRIMPFOX 6H - Tenaza de crimpado 1212046
Sus ventajas
Conexión Push-Lock con ahorro de tiempo: conexión y desconexión sin herramientas de los conductores mediante apertura de la palanca de contacto
Conexión intuitiva: asignación sencilla de los diferentes hilos trenzados con rotulación numérica y de color de la palanca de contacto
Push-in Technology integrada: conductores rígidos y pretratados mediante inserción directa y sencilla
Conexión resistente a los choques y a las vibraciones: la tecnología de conexión por resorte garantiza un contacto fijo y seguro
Buscado con frecuencia
- Conectores circulares de 4 polos
- Conectores macho M12, 3 polos
- Conectores circulares de 12 polos
- Conectores macho M12
- Conectores macho M12, 4 polos
- Conectores circulares de 3 polos
- Conectores macho M12, 8 polos
- Conectores circulares de 6 polos
- Conectores circulares de 7 polos
- Conectores macho IDC con conexión rápida (IP65)
- Conectores macho M12, 6 polos
- Conectores macho M12, 17 polos
- Conectores circulares de 8 polos
- Conectores circulares de 5 polos
- Conectores macho M12, 12 polos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago