SACC-M 8MS-4PCON
-
Conector
1506765
Conector, Universal, 4-polos, Conector macho recto M8, codificación: A, Conexión rápida Piercecon®, material de moleteado: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 3 mm ... 5 mm
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
| Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | no |
| Codificación | A |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Longitud | 35,4 mm |
| Ancho entre caras-Tuerca de unión | 11 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Diámetro exterior | 3 mm ... 5 mm |
| Carcasa | |
| Diámetro de la caja | 12 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | NBR |
| Material cuerpo de agarre | PA 6.6 |
| Material contacto | CuZn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión rápida Piercecon® |
| Sección de conexión | 0,14 mm² ... 0,38 mm² (flexible) |
| Sección de conexión AWG | 22 ... 26 (flexible) |
| Par de apriete | 0,5 Nm (Tuerca de apriete con casquillo de acoplamiento) |
| 0,8 Nm (Inserto de machos con casquillo de acoplamiento) | |
| 0,2 Nm (Moleteado M8) | |
| Asignación de conexiones | |
| Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 1 = BN |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Conector macho |
| Salida de cables cabecera | recto |
| Tipo de rosca cabecera | M8 |
| Codificación | A |
| Tipo de señal/categoría | Universal |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP68 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
| M8 | |
| Denominación de norma | Conector enchufable M8 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-104 |
| Código de artículo | 1506765 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF2BGA |
| GTIN | 4017918892685 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 17,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 16,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión Piercecon®: densidad máxima de contacto en conectores enchufables confeccionables
Buscado con frecuencia
- Conectores circulares de 4 polos
- Conectores macho M12, 3 polos
- Conectores circulares de 12 polos
- Conectores macho M12
- Conectores macho M12, 4 polos
- Conectores circulares de 3 polos
- Conectores macho M12, 8 polos
- Conectores circulares de 6 polos
- Conectores circulares de 7 polos
- Conectores macho IDC con conexión rápida (IP65)
- Conectores macho M12, 6 polos
- Conectores macho M12, 17 polos
- Conectores circulares de 8 polos
- Conectores circulares de 5 polos
- Conectores macho M12, 12 polos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago