PRC 20/5-C2-FC-MS2,5 6-14 - Conector
1308662

Conector, Familia de artículos: PRC 20, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 0,5 mm2, sección máx. de conductor: 2,5 mm2, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano, campo de aplicación: SIGNAL

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Más espacio en la parte delantera del equipo gracias a la transmisión de corrientes de hasta 20 A en un espacio reducido
La tecnología de bloqueo Duo-Unlock ofrece una mayor flexibilidad para la instalación y el mantenimiento
Uso seguro en condiciones ambientales extremas mediante altos índices de protección y resistencia al impacto
Fácil manejo mediante la probada tecnología de crimpado o por tornillo
Codificación mecánica y con colores para una puesta en servicio rápida y sin errores