VS-VARAN-RJ45-Q - Conector enchufable RJ45
1402410

Conector enchufable RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 6, CAT5, material: Plástico, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, sección de conexión: AWG 26- 23, salida de cables: recta, VARAN

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Optimizado para su empleo en la red VARAN
Confección sencilla y rápida mediante tecnología de conexión rápida IDC
El acompañante óptimo en caso de tareas de asistencia técnica o reparación in situ, no se precisan herramientas especiales para el montaje