VS-09-CAN - Conector enchufable D-SUB
1689307

tipo de conexión

Conector enchufable D-SUB, índice de protección: IP20, número de polos: 9, material: Plástico, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección de conexión: AWG 26- 20, salida de cables: oblicuo, con resistencia de cierre integrada, tamaño de la caja: 1, color: gris, CAN

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Protección CEM
Resistencia de cierre conmutable
Caballete (CR) como protec. contra introduc. incorrecta