VS-08-NP-RJ45-BU - Conector enchufable RJ45
1416952

tipo de conexión

Conector enchufable RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Plástico, tipo de conexión: Conexión crimpada, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: recta, Ethernet

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Optimizado para un rango de temperatura ampliado hasta 85 °C
Montaje sencillo con una herramienta de crimpado
La protección contra dobleces del gancho de sujeción evita daños y garantiza una transmisión de datos sin fallos