El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - Conector de bus D-SUB
2313672

Conector D-SUB macho de 9 polos, salida de cables a 90°, sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 Mbit/s, resistencia de cierre conectable mediante conmutador deslizante, esquema de polos: 3, 5, 6, 8; conexión de bornas IDC

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Apto para todos los cables PROFIBUS Fast Connect habituales y las líneas de bus RS-485