SUBCON-PLUS F4 - Conector de bus D-SUB
2744089

Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, dos entradas de cables bajo 35º, sistema de bus: CAN, KEBA hasta 1 MBit/s, ocupación de pins: 2, 3, 4, 5, 6, 7; bornes de conexión por tornillo

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Confeccionado en condiciones de campo
Bornes separados para cada cable
Alta velocidad de transmisión
Alta seguridad CEM
Entrada cable de elección flexible
De uso universal
Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible