SUBCON 15HD/M - Conector D-SUB
2708546

Conector D-SUB macho de 15 polos HD (alta densidad), una salida de cables a 35°, tipo universal para todos los sistemas, asignación de polos: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14 en borna de conexión por tornillo

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible