PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Espadín
1252179

clase de montaje Soldar THR
tipo de embalaje empaquetado en caja

Espadín, color: negro, corriente nominal: 3 A (por contacto), tensión nominal (III/2): 100 V, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 9, número de filas: 1, número de polos: 9, número de conexiones: 9, familia de artículos: PSTD 0,65X0,65/..-1-H, paso: 2,54 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 6,1 mm, bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo