HBUS8 17,8-8P-1S BK
-
Conector de bus para carril DIN
1249068
Conector de bus para carril DIN, color: negro, corriente nominal: 3 A (por contacto), tensión nominal (III/2): 100 V, número de polos: 8, familia de artículos: BC 17,8.., paso: 2,54 mm, montaje: Montaje sobre carril DIN, bloqueo: sin
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje que ahorra espacio debajo de la carcasa en el carril DIN
Rápida comunicación entre módulos sin esfuerzo de cableado adicional
Para cada anchura un conector de bus para carril